The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Voedings­mo­dules
    • TXA114
    Modulaire voeding met 1 uitgang van 30 VDC voor beveiligde KNX-bus 320 mA + 1 uitgang 24 VDC 640 mA, voor de voeding van KNX-communicatiebus, met ingebouwde detectie van kortsluiting en overbelasting van de KNX-bus. De module levert de voedingsspanning voor de bedrade producten.Er dient 1 voeding per buslijn te worden voorzien.
    EAN-nummer
    3250616048997
    Verpakking
    1 Stuk
    • Voedings­mo­dules
    • Touch­sen­soren R.1/R.3
    • Toon meer

    Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 320 mA + 1 uitgang 24 V DC TXA114

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 320 mA + 1 uitgang 24 V DC

    TXA114

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Uitgangs­stroom
      320 mA
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Uitgangsspan­ning
      28 - 32 V
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Teksten
    • Zeke­ring
      Met kortsluit- en over­be­las­tings­be­vei­li­ging
    • Aftak­punt
      Aard­leider moet aange­sloten worden
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXA114
    PDF
    RoHS report TXA114
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXA114 | Hager Belgium

      Afbeelding TXA114

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA114 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Module alimentation TXA114 | Hager Belgium

      Module alimentation TXA114

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
      Afbeelding KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75142850 - KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, polarwit
      75142850
      KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, polarwit
    • 2
      75141860 - KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, polarwit
      75141860
      KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, polarwit
    • 3
      75143860 - KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, polarwit
      75143860
      KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, polarwit
    • 4
      75144850 - KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
      75144850
      KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
    • 5
      75642055 - KNX-touch met therm. 2-v, berker R.3 glas, zwart
      75642055
      KNX-touch met therm. 2-v, berker R.3 glas, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België