Scha­ke­laars en
stop­con­tacten

Een ontwerp aange­past aan elk inte­rieur

U kan kiezen tussen verschil­lende mate­ri­alen en vormen in functie van uw project.
Contac­teer ons als u een speci­fiek mate­riaal in gedachten heeft, dan bekijken we met onze op maat dienst Manu­faktur wat moge­lijk is.

Value Proposition

Van modern tot klas­siek inte­ri­eur­de­sign
de Hager scha­ke­laars en stop­con­tacten passen overal

De afwer­king en aandacht voor detail geven een onder­schei­dende look aan een project.  Eenvoudig of op maat gemaakt, onze ruime keuze van scha­ke­laars en  stop­con­tacten voldoen groten­deels aan de eisen van elk resi­den­tieel of tertiair project. Van modern mini­ma­lis­tisch tot retro-design, er wordt ruim­schoots aan alle smaken voldaan, inclu­sief hoog­waar­dige verbe­terde func­ties voor inte­ri­eurs die ook eenvoudig te instal­leren zijn. Denk maar aan dimmers of aan USB-stop­con­tacten die een echte toege­voegde waarde zijn voor elke gebruiker.

Als er een reno­vatie plaats­vindt en u de bedra­ding van uw woning of gebouw vernieuwt, is het goed om na te denken over alle func­ti­o­na­li­teiten die u wilt kunnen gebruiken. Hager biedt hierbij een totaal­op­los­sing aan in elek­tri­sche voorzie­ning: verdeelbord, kabel­goten, auto­maten, tijds­aan­stu­rings­op­los­singen, laad­palen, …


Dit zijn enkele design­reeksen die u misschien kent van Hager:
- Berker 1930: deze retro scha­ke­laars en stop­con­tacten zijn te verkrijgen in stan­daard PVC (glanzend en sinds kort ook in het mat) of in porse­lein
- Berker S.1: Tijd­loze scha­ke­laars en stop­con­tacten in PVC wit, alu en antra­ciet
- Manu­faktur: oplos­singen op maat, verkrijg­baar per stuk van koper, goud, diamant tot andere mate­ri­aal­soorten
- Cubyko: scha­ke­laars en stop­con­tacten voor buiten, verkrijg­baar in het grijs. Buiten genieten van elek­tri­sche voorzie­ningen moet zeker ook moge­lijk zijn!


Ontdek ons uitge­breid assor­ti­ment

S.1 wit standaard schakelaar

Berker S.1

 
schakelaar Q.1 zwart afgeronde hoeken

Berker Q.1

 

Berker Q.3

 
schakelaar Q.1 zwarte toets en afdekplaat in beton

Berker R.1

 
R.classic schakelaar inox

Berker R.classic

 
Schakelaar PVC zwart Serie 1930

Serie 1930 PVC

 
Schakelaar porselein wit Serie 1930

Serie 1930 porse­lein

 
Serie Glas polarwit draaischakelaar

Berker Serie Glas

 
schakelaar met zwarte toets en afdekplaat in koper

Berker Manu­faktur

 
antibacteriële schakelaar wit

gallery

 
gallery schakelaar antibacterie

gallery anti­bac­terie

 
cubyko

cubyko

 

White­paper

Schakel uw design naar een hoger niveau

In dit inter­ac­tief docu­ment vindt u tal van infor­matie over Hager, onze scha­ke­laars en stop­con­tacten, refe­ren­tie­pro­jecten.


Discover assembly

Manu­faktur
scha­ke­laars op maat

Luxe afwer­kingen aange­past aan indi­vi­duele behoeften. Manu­faktur maakt onver­ge­lijk­bare scha­ke­laars die u nergens anders vindt. Wat dacht je van een knop van echt leer, steen of Swaro­vski-kristal? Onze experts advi­seren u.


Discover assembly

Onze scha­ke­laars en stop­con­tacten vindt u in deze gebouwen

Maakt elke ruimte af

Onge­acht welke stijl een archi­tect in gedachten heeft: we leveren de perfecte scha­ke­laar. In deze projecten geven onze scha­ke­laars de finis­hing touch. 
Schakelaar Berker R3 zwart

Boeken­toren, Gent

 
Schakelaars en stopcontacten Serie 1930 wit retro in keuken

Gere­no­veerde hoeve

 

 

 

 

schakelaars Berker glas retro

Art deco appar­te­ment

 

 

 

 


Docu­men­tatie



Icoon support

We zijn er voor u, met u

Onze experts zijn er om u te helpen met uw projecten, bij elke stap.