Vragen over de kabelgoten
In welke materialen zijn de kabelgoten verkrijgbaar?
De kabelgoten zijn verkrijgbaar in PVC, in halogeenvrije kunststof en in aluminium.
Wat is de standaardlengte van jullie kabelgoot?
De standaardlengte van de Hager kabelgoot is 2m. (speciale afmetingen kunnen besteld worden op maat?)
Hoe kan ik de eindstukken bevestigen?
De eindstukken kunnen zowel frontaal als zijdelings op het profiel geclipst worden.
In hoeveel kleuren zijn de ecoline stopcontacten verkrijgbaar?
De ecoline45 stopcontacten zijn verkrijgbaar in 7 kleuren: wit, zwart, alukleur, rood, blauw, groen, oranje. Ze zijn verkrijgbaar in enkelvoudige, dubbele of drievoudige versies.
Wanneer is het belangrijk om halogeenvrije kabelgoten te plaatsen?
In openbare ruimtes waar meer dan 50 mensen komen, worden vaak halogeenvrije kabelgoten voorgeschreven, dit vnl. omdat ze bij brand minder rook ontwikkelen, minder schadelijke en corrosieve stoffen vrijgeven.
Waar staat de afkorting GTH voor?
GTH is de halogeenvrije kabelgoot, het gamma noemt GT en de laatste letter verwijst naar het materiaal van de kabelgoot.
Waar staat de afkorting GTA voor?
De laatste letter “A” geeft het materiaal aan waaruit de kabelgoot gemaakt is, nl. aluminium.
Hebben jullie een online configurator om een project met kabelgoten samen te stellen?
Momenteel is deze in ontwikkelingsfase, hij zal beschikbaar zijn in het najaar 2026.
Blijft het oude gamma GBD bestaan?
De referenties van het oude gamma kabelgoten blijven tot het einde van het jaar open, dus u kan uw projecten verder afwerken met dit gamma. Maar het is wel belangrijk om aan stockafbouw te doen.
Wat is speciaal aan de aluminium kabelgoot?
De aluminium kabelgoten (GTA-kabelgoten) beschikken over een zelfaardingsfunctie. Hiervoor dienen metalen koppelstukken gebruikt te worden en zijn de deksels ook zelfaardend. Na de montage één keer aarden is voldoende. Dit levert een mooie tijdwinst op bij de plaatsing en dienen er veel minder aardingstoebehoren aangeschaft te worden.
Bestaan er kabelgoten met een transparant deksel?
Ja, wij kunnen voor bepaalde projecten op aanvraag transparante deksels leveren voor de witte en zwarte pvc-kabelgoten en voor de aluminium kabelgoten.
Passen de ecoline45 stopcontacten enkel in de GT-kabelgoten?
Neen, de ecoline45 stopcontacten passen ook in de vloerdozen en de zuilen. Consulteer hier onze configurator vloerdozen en zuilen.
Zijn de ecoline45 stopcontacten halogeenvrij?
Ja, deze zijn halogeenvrij om te integreren in de halogeenvrije kabelgoten (HF & aluminium).
Zijn de kabelgoten voorzien van een beschermingsfilm?
Ja, de kabelgoten en deksels worden gefilmd geleverd, de film is eenvoudig te verwijderen. Op deze film staat ook een QR-code met een How To-video. Deze video is ook te consulteren op ons YouTube-kanaal.
Dient er een bepaalde volgorde gerespecteerd te worden voor de montage van de toebehoren?
Neen, de vormstukken kunnen eerst op de sokkel van de kabelgoot geclipst te worden voor de montage van de deksels of omgekeerd.
Dienen er koppelstukken worden aangekocht om de kabelgoten mooi achter elkaar te installeren en uit te lijnen?
Neen, per lengte van 2 meter worden er 2 uitschuifbare koppelstukken voorgemonteerd meegeleverd. Voor de alu kabelkanalen dienen ze apart besteld te worden.
Zijn de sokkels van de kabelgoten reeds voorgeboord?
Ja, alle profielen, zowel in PVC, HF en aluminium voorgeboord voor een snelle en nauwkeurige bevestiging.
Staat de aardingspen in de ecoline45 recht of staat deze schuin opgesteld?
De stopcontacten ecoline45 staan 33° schuin zodat ze perfect in verticale kabelgoten kunnen gemonteerd worden.
Kunnen de ecoline45 stopcontacten eenvoudig uitgebreid worden?
Ja, d.m.v. een koppelstuk kunnen meerdere van deze stopcontacten met elkaar gekoppeld worden.
Hoe kunnen de ecoline45 stopcontacten aan de kabels bevestigd worden?
- rechtstreeks via steekklemmen (2 klemmen per aansluitpunt). Ze kunnen snel verwijderd worden d.m.v. kleur gecodeerde hendeltjes.
- d.m.v. ingangs- en uitgangsfiches (WINSTA van het merk Wago; GST18 van het merk Wieland).