Questions sur les goulottes
Les réponses à vos questions.
Dans quels matériaux les goulottes sont-elles disponibles ?
Les goulottes sont disponibles en PVC, en matériau sans halogène et en aluminium.
Quelle est la longueur standard de vos goulottes ?
La longueur standard des goulottes Hager est de 2 mètres. Des dimensions spécifiques peuvent être commandées sur demande.
Comment fixer les embouts de finition ?
Les embouts peuvent être clipsés aussi bien frontalement que latéralement sur le profilé.
En combien de couleurs les prises ecoline45 sont-elles disponibles ?
Les prises ecoline45 sont disponibles en 7 couleurs : blanc, noir, aluminium, rouge, bleu, vert et orange. Elles existent en versions simple, double ou triple.
Quand est-il important d’installer des goulottes sans halogène ?
Les goulottes sans halogène sont souvent exigées dans les espaces publics accueillant plus de 50 personnes. En cas d’incendie, elles dégagent moins de fumée ainsi que moins de substances nocives et corrosives.
Que signifie l’abréviation GTH ?
GTH désigne la version sans halogène de la gamme de goulottes GT. La dernière lettre indique le matériau de la goulotte.
Que signifie l’abréviation GTA ?
La lettre « A » indique que la goulotte est fabriquée en aluminium.
Disposez-vous d’un configurateur en ligne pour concevoir un projet de goulottes ?
Ce configurateur est actuellement en cours de développement et sera disponible à l’automne 2026.
L’ancienne gamme GBD reste-t-elle disponible ?
Les références de l’ancienne gamme GBD resteront disponibles jusqu’à la fin de l’année afin de permettre l’achèvement des projets en cours. Une réduction progressive des stocks est toutefois recommandée.
Quelle est la particularité de la goulotte en aluminium ?
Les goulottes en aluminium (GTA) disposent d’une fonction d’auto-mise à la terre. Pour cela, des éclisses métalliques doivent être utilisées et les couvercles sont également auto-mis à la terre. Une seule mise à la terre après l’installation suffit, ce qui permet un gain de temps considérable et réduit le nombre d’accessoires de mise à la terre nécessaires.
Existe-t-il des goulottes avec couvercle transparent ?
Oui, pour certains projets, nous pouvons fournir sur demande des couvercles transparents pour les goulottes PVC blanches et noires ainsi que pour les goulottes en aluminium (par exemple pour des applications dans le secteur de la défense).
Les prises ecoline45 sont-elles uniquement compatibles avec les goulottes GT ?
Non, les prises ecoline45 sont également compatibles avec les boîtes de sol et les colonnes. Consultez notre configurateur de boîtes de sol et de colonnes pour plus d’informations.
Les prises ecoline45 sont-elles sans halogène ?
Oui, elles sont sans halogène afin de pouvoir être intégrées dans les goulottes sans halogène et en aluminium.
Les goulottes sont-elles équipées d’un film de protection ?
Oui, les goulottes et leurs couvercles sont livrés avec un film de protection facile à retirer. Ce film comporte également un QR code donnant accès à une vidéo d’installation (« How To »). Cette vidéo est également disponible sur notre chaîne YouTube.
Un ordre particulier doit-il être respecté pour le montage des accessoires ?
Non. Les pièces de forme peuvent être clipsées sur le socle de la goulotte avant la pose des couvercles, ou inversement.
Faut-il acheter des éclisses pour aligner et raccorder les goulottes ?
Non. Chaque longueur de 2 mètres est livrée avec deux accouplements télescopiques prémontés. Pour les goulottes en aluminium, les accouplements doivent être commandées séparément.
Les socles des goulottes sont-ils déjà prépercés ?
Oui, tous les profilés, qu’ils soient en PVC, sans halogène ou en aluminium, sont prépercés pour garantir une fixation rapide et précise.
La broche de terre des prises ecoline45 est-elle droite ou inclinée ?
Les prises ecoline45 sont inclinées à 33°, ce qui permet leur installation optimale dans les goulottes montées verticalement.
Les prises ecoline45 peuvent-elles être facilement étendues ?
Oui. Grâce à un élément de couplage, plusieurs prises sont interconnectables pour créer, par exemple, un bloc à quatre prises.
Comment raccorder les prises ecoline45 aux câbles ?
Les prises ecoline45 peuvent être raccordées de deux manières :
- Directement via des bornes quickconnect (2 bornes par point de connexion). Elles peuvent être retirées rapidement grâce à des leviers codés par couleur.
- Au moyen de connecteurs d’entrée et de sortie, tels que :
o WINSTA de WAGO
o GST18 de Wieland.