Berker Serie Glas

Inspiration du Bauhaus

Le cadre en verre est synonyme de tradition et d'élégance. Pour un design simple mais irrésistible qui s'intègre harmonieusement dans les bâtiments anciens comme dans les lieux de vie modernes. Dans la série Glass, les bases de commutateur sont en verre transparent. Il existe une version alternative avec un verre transparent, qui est peint en blanc polaire sur le dos. Elle peut s'associer à des inserts centraux blancs polaires et noirs ou boutons à bascule torsadés en laiton et chrome pour un look unique.

Commande d'eclai­rage - Berker Serie Glas

Gamme de commande d'éclai­rage uniforme avec des inter­rup­teurs et des modules de fonc­tion qui peuvent être libre­ment combinés pour créer des scéna­rios d'éclai­rage spéci­fiques à la pièce.