Berker R.3 - Inter­rup­teurs et prises

Berker R.3

La force des contrastes

Cadre carré, pièces centrales rondes - le R.3 se concentre sur les contrastes. Les cadres angulaires constantes leur donnent un look extrêmement distinctif. Cela ne plaît pas seulement aux amateurs de conceptions passionnantes, cela fait également du R.3 la gamme idéale de commutateurs à utiliser en goulottes. Les plaques de 10 mm d'épaisseur sont constitués de plastique de 7 mm et d'une surface de 3 mm, disponibles en aluminium anodisé naturel, acier inoxydable mat, verre ou plastique. Vous pouvez choisir entre les couleurs noir et blanc polaire.