Wago, Zaventem

La société Wago a récem­ment rénové son bureau à Zaventem pour en faire un lieu de travail contem­porain où l'insp­ir­ation et l'effi­cacité sont les maîtres mots. Diverses solut­ions de Hager ont contribué à la symbiose fasc­i­n­ante entre le design axé sur le bien-être et les inno­vat­ions techn­o­lo­giques qui carac­té­ri­sent aujourd'hui le bureau rénové.

Bâtiment Wago Zaventem

Le bureau de l'avenir

Pour la réno­vation du bâti­ment, la colla­bora­tion avec le siège en Alle­magne a été esse­ntielle dans l'élabora­tion du cahier des charges.
Le choix des marques A, dont Hager, n'est pas un hasard. L'objectif de la réno­vation était de créer un envir­on­nement de travail axé sur l'identité de l'entre­prise Wago tout en étant une belle carte de visite pour conforter le partena­riat avec les clients et les four­nisseurs.

Partenaires en progrès
"En effet, Hager et Wago sont depuis longtemps partenaires en matière de progrès techn­o­lo­gique", conf­irme Patrick Mach­aris, Product Manager chez Hager. " Nous utili­sons la techn­o­logie de serrage de Wago depuis de nombr­euses années dans notre système quickconnect pour la prot­ec­tion modulaire. De plus, nous avons égal­ement mis en œuvre la techn­o­logie de connexion WINSTA de Wago dans nos prises ecoline qui peuvent être clip­sées directement dans nos goulottes d’installa­tion. Avec la réno­vation de l'immeuble de bureaux de Wago, nous sommes désor­mais égal­ement partenaires en matière de conception. En effet, Wago a été le premier en Belgique à choisir nos goulottes dans la nouvelle couleur RAL 9016 ("blanc trafic") pour créer un espace moderne qui s'harmo­nise avec les fenê­tres et les panneaux de ventila­tion du bâti­ment"
 
Match à domi­cile avec WINSTA
La techn­o­logie WINSTA de Wago est utilisée dans les prises ecoline de Hager. Elles peuvent être clip­sées directement dans les goulottes d'installa­tion de Hager. Cette solution offre non seulement de la rapi­dité d'installa­tion, mais aussi de la modularité, puisque les prises sont facilement inter­con­nec­tables. Les plaques de finition design asso­ciées, égal­ement de couleur RAL 9016, complètent l'ense­mble.
WINSTA est un système de connexion modulaire plug-and-play basé sur un système de connexion enfi­chable pour réaliser des connex­ions élec­triques de manière rapide et flexible. Ce sont autant d’avan­tages dont Wago a égal­ement pu béné­fi­cier lors de la réno­vation de son immeuble de bureaux.

Choix des maté­riaux : sûrs et esthé­tiques
Outre la rapi­dité et la flexi­bi­lité des tech­niques, le choix des maté­riaux a égal­ement été soigneu­se­ment pensé par Wago. Dans les pièces d’accueil pour les clients, wago a choisi les goulottes  Hager en alum­inium laqué blanc, ce qui leur confère non seulement un aspect contem­porain et prof­es­s­ionnel, mais aussi dura­bi­lité et robu­stesse.
Pour les bureaux, des goulottes en PVC sans halo­gène Hager ont été instal­lées. Les maté­riaux sans halo­gène sont impor­t­ants, en parti­cu­lier dans les situ­a­t­ions où la sécu­rité incendie est une priorité.
En outre, les goulottes contri­buent à prése­rver la qualité esthé­tique au fil des années. Marc Cortois souligne : "Nous voul­ions éviter le jaun­isse­ment à long terme, et Hager offrait le meilleur rapport qualité-prix."
 
Connec­teurs de données Cat 6A : à l'épreuve du temps
Dans le cadre de ses efforts pour construire un bâti­ment à l'épreuve du temps, Wago a choisi les connec­teurs de données Cat 6A de Hager, dont le design est assorti aux prises de courant.
La Cat 6A, où 'A' signifie « Augm­ented », supporte une bande pass­ante allant jusqu'à 500 MHz et offre une prot­ec­tion améliorée contre les inter­fé­rences élec­tro­ma­gné­tiques (EMI). Ces amélior­a­t­ions se tradui­sent par un tran­sfert de données plus stable et plus rapide, ce qui en fait la solution idéale pour les applica­tions à large bande pass­ante telles que le trafic de données dans les bureaux, les centres de données et d'autres envir­on­nements d'entre­prise. 





Détails du projet

En colla­bora­tion avec :

Installa­teur : Alge­mene Elek­tri­citeit De Mulder - Gavere
Bureau d'archit­ec­ture :
Prisma Archit­ecten - Alost
Rédac­tion :
Marquiz - Brugge
Images :
Laurus Design - Brugge

 

Solut­ions Hager :

Prises ecoline
Goulottes sans halo­gène
Goulottes en alum­inium
Connec­teurs de données Cat. 6A

 



Solut­ions sur mesure Pour vous, avec vous

Chez Hager, nous propo­sons à nos clients des solut­ions qui répondent aux exigences élec­triques de votre projet. Et dans un format qui convient le mieux à votre installa­tion. Toujours à vos côtés - Pour vous, avec vous.
Représentant Hager et installateur dans une maison en cours de finition.

Envie de voir d'autres réalisa­t­ions?
Décou­vrez d'autres projets.

Maison d'architecture moderne avec de grandes fenêtres, piscine extérieure et vue sur le lac au crépuscule

Villa West­ling, Stockholm

L'un des projets rési­dentiels les plus pass­ionn­ants de ces dern­iers temps, la Villa West­ling à Stockholm témoigne de la flexi­bi­lité et de l'orientation client de Hager. En travaillant avec un archit­ecte de renommée mondiale qui deman­dait des solut­ions presque 100 % pers­on­na­li­sées, un partena­riat formidable s'est formé. Du Berker Q.3 au KNX et aux bornes de recharge, cette maison est superb­e­ment équipée pour servir d'excel­l­ente réfé­rence pour les maisons durables, élégantes et intel­lig­entes.

Vue extérieure d'un bâtiment hôtelier moderne au crépuscule avec façade éclairée et clients avec bagages

Hôtel Sorli Emoc­ions, Barce­lona

L'hôtel Sorli Emoc­ions s'adresse aux familles en vacances, en réunion d'affa­ires et en week-end, le tout réuni dans une superbe dest­i­nation. Doté des solut­ions Hager de prestige, ce 4 étoiles répond égal­ement à des normes avan­cées de dura­bi­lité.

 

 

 

 

Deux professionnels en discussion dans un laboratoire moderne avec des conduits électriques visibles au plafond

Labora­toire, Berne

Ce tout nouveau labora­toire pour la ville de Berne constitue la première étape d’un plan global visant à regrouper toutes les installa­t­ions médi­cales de la ville en un seul lieu. Couvrant un total de 9 200 m², sept étages et trois sous-sols, cette installa­tion ultr­a­mo­derne remplace son prédé­ces­seur vieux de 80 ans. Parmi les nombr­euses solut­ions Hager instal­lées figurent les tableaux de distri­bution et 33 tableaux de distri­bution second­a­ires.

 



En savoir plus sur Hager

Vous fournir des solut­ions et du support à la hauteur !