L’entre­prise full-service Snoekx en pleine croi­ss­ance

En treize ans, la société Snoekx, située en province de Limbourg, est devenue une société reconnue et dyna­mique, composée de 38 colla­bora­teurs. L’entre­prise se concentre princi­pa­l­ement sur des projets dans la région et propose des solut­ions ‘full-service’ : élec­tri­cité, panneaux solaires, sanitaire, chauf­fage et clima­t­isa­tion.
Pour garantir une finition irré­proch­able, Snoekx colla­bore avec des four­nisseurs de premier plan. Nous sommes donc fiers que Hager soit l’un de ses partenaires.

Jan Gori­ssen : "L’entre­prise s’est déve­loppée à partir de projets en l’élec­tri­cité. Ayant travaillé comme repré­se­ntant chez Hager, j’ai natu­re­llement fait ce choix en rejoi­gnant la société Snoekx. Nous sommes surtout actifs dans des projets rési­dentiels et terti­a­ires tels que des immeubles à appar­tements, des projets de plus de dix logements ou des PME."

 

"Pour notre propre showroom et nos bâti­ments, nous avons égal­ement opté pour diffé­r­entes solut­ions Hager :"


Coffrets de distri­bution vega

"Nous installons princi­pa­l­ement le coffret de distri­bution rési­dentiel vega. Le câblage des coffrets se fait en atelier, ce qui nous assure un montage rapide sur chan­tier. Cela nous oblige de disposer d’un large stock et d’avoir une comm­un­i­ca­tion directe avec nos four­nisseurs."

Coffrets de distri­bution vega D

"En raison des modi­fi­ca­tions du RGIE, davan­tage d’inter­rupt­eurs diffé­rentiels doivent être installés, et plus d’espace est donc nécess­aire dans le coffret. Nous utili­sons alors le coffret de distri­bution vega D pour les installa­t­ions rési­dentielles plus impor­t­antes et les petites installa­t­ions commer­ci­ales. Ces coffrets métal­liques offrent non seulement une grande capacité de modules, mais égal­ement un large espace de câblage. Le vega D est égal­ement disponible en version enca­s­trée pour une inté­gr­a­tion dans les cloi­sons creuses ou dans des espaces limités. Nous avons d’ailleurs opté pour ce coffret dans nos bureaux."
 

Armo­ires de distri­bution univers

"Nous installons égal­ement des armo­ires univers : il s’agit d’armo­ires métal­liques certi­f­iées classe II. Elles garanti­ssent donc un niveau de sécu­rité élevé sans néces­sité de mise à la terre. Le système univers N propose une gamme de kits aux fonc­t­ions variées, livrés entiè­rement asse­mblés en usine, ce qui repré­sente un gain de temps consi­dér­able. Ces armo­ires peuvent accueillir des disjonc­teurs jusqu’à 630 A. Le système univers peut aussi être installé dans des projets rési­dentiels inté­grant de la domo­tique."

Armo­ires de distri­bution quadro

"Pour des puiss­ances plus élevées, jusqu’à 1600 A, ou lorsque plus­ieurs armo­ires doivent être instal­lées côte à côte avec un passage des câbles ou des jeux de barres, nous optons pour les armo­ires et cellules quadro 4, 5 ou evo.

Le choix du type dépend de l’indice de prot­ec­tion requis (IP) ou de la puiss­ance demandée."

Showroom

"Avec une croi­ss­ance continue de l’entre­prise, nous const­a­tons que la recherche de pers­onnel qualifié n’est pas toujours facile. Nous espé­rons, à l’avenir, pouvoir proposer à nos clients, un service après-vente encore plus perf­or­mant.


Nous sommes très fiers de notre nouveau showroom grâce auquel nous pouvons présenter l’ense­mble des solut­ions Hager à nos visit­eurs. Notre nouveau bâti­ment constitue un élément esse­ntiel de notre approche auprès de nos clients et partenaires."



Détails du projet

En colla­bora­tion avec :

Installa­teur: Snoekx BV

Photo­gr­a­phie: La-par

Solut­ions Hager :

Armo­ires de distri­bution

vega

vega D

univers

quadro

Goulottes GBD 

Appar­eils modulaire

Appar­eillage de tête





Envie de voir plus de réalisa­t­ions ?
Décou­vrez d'autres projets.

Extérieur ferme Bon Air

Ferme Bon Air

Cette anci­enne ferme fait l'objet d'une tran­sf­or­ma­tion majeure axée sur les applica­tions écolo­giques : récu­pér­a­tion de l'eau de pluie, panneaux solaires, chauf­fage au sol... et infra­s­truc­ture de recharge. 

 
Entrée bureaux Hager

Bureaux Hager

Nos bureaux de Groot-Bijgaarden sont égal­ement équipés d'un certain nombre de produits de notre gamme, tels que gallery KNX, domovea, univers et agardio.

Bâtiment Wago Zaventem

Wago, Zaventem

La société Wago a récem­ment rénové son bureau à Zaventem pour en faire un lieu de travail contem­porain où l'insp­ir­ation et l'effi­cacité sont les maîtres mots. Diverses solut­ions de Hager ont contribué à la symbiose fasc­i­n­ante entre le design axé sur le bien-être et les inno­vat­ions techn­o­lo­giques qui carac­té­ri­sent aujourd'hui le bureau rénové.

 


Docu­mentation


Nous sommes avec vous, pour vous.

Nos experts vous accom­pa­g­nent dans vos projets, à tout moment.