Promo nationale 2026
Cumulez des euros et recevez un bon d'achat !
Achetez un coffret vega, vega D et/ou une borne de rechage witty plus entre octobre et novembre 2026.
Enregistrez votre achat et recevez un bon d'achat digital.
Découvrez ici les produits participants
• vega : VB318R et VB418R
• vega D : FD42BN ; FD52BN ; FD62BN et FD72BN
• witty plus : XVL122C ; XVL122S ; XVL122CPI et XVL122SPI
Coffret électrique vega
Pourquoi choisir ce coffret résidentiel ?
- 1 à 4 rangées - Classe II
- Easy wall fixation
- Fixation mural simple
- Beaucoup d'espace pour le câblage
- Plaques d'entrées de câbles : très larges et prédécoupées
- Rails DIN amovibles individuellement
- Kit d’assemblage pour associer 2 coffrets verticalement
- Coffrets multimédias compatibles avec les coffrets de distribution
- Fixations de câbles dans le fond

Coffret électrique vega D
Pourquoi choisir ce coffret métallique ?
- Version en saillie et encastrée
- Peut être équipé d’appareillage modulaire jusqu’à 125 A
- Montage possible de prises 45mm dans les parois latérales
- Grande facilité d’installation et large espace de câblage
- Très stable et robuste : porte et fond en métal maintenant la classe II
- Fourni avec des guides-fils pour le câblage latéral

Borne de recharge witty plus
Pourquoi choisir cette borne de recharge ?
- Version avec câble fixe ou prise
- Compteur MID intégré
- Communicante
- Recharge/optimisation de l'énergie solaire
- Gestion d’énergie via P1 ou compteur
- Câblage aisé
- Application intuitive Hager Charge
