Laad­paal voor
elek­tri­sche voer­tuigen

De witty-familie biedt vier slimme, betrouw­bare laad­palen die speciaal voor elek­tri­ciens zijn ontworpen. Eenvoudig te instal­leren, gebouwd om lang mee te gaan en geschikt voor elk project – van eengezins­wo­ningen tot commer­ciële utili­teits­ge­bouwen. Met witty beschikt u over de tools om e-mobi­li­teit eenvoudig te maken voor uw klanten en krijgt u de kans om uw bedrijf vol vertrouwen te laten groeien.


Kies de juiste laad­paal voor uw project.

Ons aanbod laad­palen voor woningen, utili­teits­ge­bouwen en voor de publieke ruimten geeft u als instal­la­teur alle moge­lijk­heden om mee te gaan in de tran­sitie naar elek­trisch rijden.


Een witty one laad­paal, het basis­model voor resi­den­tiële toepas­singen

Eenvoudig te instal­leren en te beheren, witty one is een de ideale oplos­sing voor moderne, verbonden laadin­stal­la­ties voor woningen. 

 

Regi­streer uw laad­paal witty one t.e.m. 31/12/2026

 

witty plus,
een slimme laad­paal

witty plus is een slimme laad­paal, speciaal ontwik­keld voor huis­ei­ge­naren die betrouw­baar, op zonne-energie geop­ti­ma­li­seerd thuis willen opladen. Compa­tibel met digi­tale tellers, zorgt deze laad­paal voor eenvou­dige inte­gratie met slimme ener­gie­sys­temen voor thuis. De witty plus kan verbonden worden met een CPO (Charge Point Operator) zodat er factu­ratie van de laad­ses­sies kan gebeuren.

 

Regi­streer uw laad­paal witty plus t.e.m. 31/12/2026

witty pro
Meer­dere slimme laad­palen met elkaar verbinden

De witty pro-laad­paal is eenvoudig te instal­leren en maakt het gemak­ke­lijk om verbin­ding te maken met dien­sten voor ener­gie­be­heer en -opti­ma­li­satie. Aange­sloten op een ener­gie­be­heerder (LLM) biedt hij uitge­breide func­ties voor het aansturen van het laad­proces voor een geop­ti­ma­li­seerd en effi­ciënt ener­gie­be­heer. Deze laad­paal is ideaal voor parkings waar meer dan één laad­paal aange­sloten wordt.

witty park 2
Dubbele laad­paal

witty park is de perfecte laad­op­los­sing voor elek­tri­sche voer­tuigen voor winkels, kantoren en open­bare parkeer­ter­reinen. De dubbele laad­paal biedt een vermogen tot 22 kW per stop­con­tact en beschikt over een 8" scherm met dyna­mi­sche QR-code of even­tueel een inge­bouwde betaal­ter­minal (afhan­ke­lijk van de variant, beschik­baar in 2026) en MID-certi­fi­ce­ring. Deze dubbele laad­paal is ISO 15-118 en heeft dus auto­ma­ti­sche voer­tuig­her­ken­ning.


Voor­stel­ling witty laad­palen

Onze collega, Patrick Macharis, stelt onze nieuwe laad­palen voor en in het bijzonder witty park 2, de laad­paal met 2 laad­punten


Of het nu gaat om resi­den­tiële of terti­aire toepas­singen, voor privé- of open­bare parkings, al dan niet geëx­ploi­teerd, in het witty-assor­ti­ment vindt u altijd de ideale oplos­sing.

 

Laad­paal voor elek­tri­sche voer­tuigen - oplos­singen en verge­lij­king

 

  Resi­den­tiële laad­paal Gecon­nec­teerde resi­den­tiële laad­paal Laad­paal voor private
collec­tieve parkings

Terti­aire paal voor privé- en open­bare parkeer­plaatsen

 

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

laad­paal witty one

Homme qui branche son véhicule à la borne de recharge witty plus de Hager

laad­paal witty plus

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

laad­paal witty pro

Borne de recharge witty park 2 de Hager sur un parking avec des voitures

laad­paal witty park 2

Belang­rijkste toepas­singen  Resi­den­tieel, indi­vi­dueel Resi­den­tieel, indi­vi­dueel Kleine terti­aire toepas­singen en collec­tieve woningen Private of publieke terti­aire toepas­sningen
Gebruik Parti­cu­lier Parti­cu­lier, privé en PV
Geëx­ploi­teerde parking Geëx­ploi­teerde parking
Betaal­model
Laad­ver­mogen 11kw 7.4kw/22kw 7.4kw/22kw 2 x 7.4kw/22kw
RFID-toegangs­be­heer Coche-bleu-03_SF_200x200
 Coche-bleu-03_SF_200x200 Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
Connec­ti­vi­teit Blue­tooth /  Wi-Fi / Ethernet / 4G Coche-bleu-03_SF_200x200/ - / - / - Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-01_SF_200x200 - /Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-01_SF_200x200 - /Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-03_SF_200x200/Coche-bleu-03_SF_200x200
Laden via P1
(digi­tale teller)
Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
- -
Opti­mi­satie zonne-energie
(PV-over­schot)
Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
- -
Geïn­te­greerde MID-teller - Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
Verbin­ding met een  operator (CPO) - Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
Dyna­mi­sche belas­ting Coche-bleu-03_SF_200x200
Coche-bleu-03_SF_200x200
via LLM via LLM
Aantal laad­punten 1 1 1 2
Confi­gu­ratie-inter­faces Hager Charge iOS / Android
Confi­gu­ratie webpa­gina
Clus­ter­be­heer - Coche-bleu-03_SF_200x200 (via LLM) max. 40 laad­punten

 

Coche-bleu-03_SF_200x200= beschik­baar, Coche-bleu-01_SF_200x200= in optie, - = niet beschik­baar



Meer infor­matie over de Hager laad­palen

Oplei­dingen

 

Binnen­kort meer info

How-to video's