Berker 1930-serie
porselein
Een echte originele schakelaar

Nostalgische schakelaars
van hoogwaardig porselein
Samen met de porseleinmanufactuur Rosenthal keren we terug naar het originele materiaal van hoogwaardige schakelaars. De Berker 1930-serie van echt Rosenthal-porselein is een eerbetoon aan handwerkvakmanschap, perfecte vorm en hoogwaardig materiaal. Deze wordt gemaakt in het Beierse Selb.
Technische gegevens van 1930 porselein
- Materialen: Porselein
- Afmetingen: Ø 84,5 mm
- Kleuren afdekplaatjes: glanzend poolwit, glanzend zwart
- Kleuren inzetstukken: glanzend poolwit, glanzend zwart

Ronde schakelaars
van porselein
Daarmee komt de nostalgische flair nog beter tot uiting: Bij de Berker 1930-serie made by Rosenthal zijn alle onderdelen, dus afdekplaatje en draaiknop, gemaakt van het fijnste Rosenthal-porselein.

1930-serie porselein
verlicht
Retro gecombineerd met high-tech
De 1930-serie is geïnspireerd door de Berker Bauhaus-klassieker en behoort tot de meest bekende draaischakelaars. Naar keuze van glanzend kunststof of hoogwaardig porselein ‘made by Rosenthal’.

De Berker 1930-serie made by Rosenthal heeft een bijzonderheid: Hier zijn alle onderdelen, dus afdekplaatje en draaiknop, gemaakt van het fijnste Rosenthal-porselein in glanzend poolwit of zwart. Daarmee komt de nostalgische look nog beter tot uiting. Het assortiment krijgt een upgrade met de ledmodules, zodat een unieke oriëntatie- en statusverlichting in warm- en koudwit licht gerealiseerd kan worden.
De volledige 1930-serie is bovendien niet alleen beperkt tot schakelaars en 230 V-contactdozen, maar bevat ook bewegingsmelders, jaloeziebesturingen, USB-laadaansluitingen en vele andere moderne functies.