Berker Serie 1930 Porcelaine
Originalité à l'état pur

Interrupteurs
en porcelaine de qualité empreints de nostalgie
La gamme d'interrupteurs Berker
Nous collaborons avec la manufacture de porcelaine Rosenthal pour proposer des interrupteurs de haute qualité dans leur matériau d'origine. La Serie1930 Berker en véritable porcelaine Rosenthal est un hommage à l'habileté manuelle, aux formes parfaites et à l'élégance des matériaux. Elle est fabriquée dans la manufacture traditionnelle de Selb, en Bavière.
Caractéristiques techniques de la gamme d'interrupteurs
- Matériaux: Porcelaine
- Dimensions: Ø 84,5 mm
- Couleurs des cadres: blanc polaire brillant, noir brillant
- Couleurs des enjoliveurs: blanc polaire brillant, noir brillant

Des interrupteurs ronds en porcelaine
Pour un style rétro encore plus attrayant : Tous les éléments de la Serie 1930 Berker made by Rosenthal, à savoir les cadres et les boutons rotatifs, sont fabriqués en porcelaine fine de Rosenthal.

Serie 1930 Porcelaine
lumineuse
Quand la tradition rencontre la modernité
La Serie 1930 s'inspire largement du modèle classique Bauhaus de Berker et compte parmi les interrupteurs rotatifs les plus connus. En plastique brillant ou en porcelaine fine « made by Rosenthal » au choix.

La Berker Serie 1930 made by Rosenthal offre une particularité : tous les éléments, à savoir les cadres et les boutons rotatifs, sont fabriqués en porcelaine fine de Rosenthal en blanc polaire brillant ou noir brillant. Pour un style rétro encore plus attrayant. La gamme est particulièrement mise en valeur avec les modules LED, qui permettent de bénéficier d'un voyant d'orientation ou d'état unique en blanc chaud ou blanc froid.
En outre, l'intégralité de la Serie 1930 ne se limite pas aux interrupteurs et aux prises 230 V, mais comprend également des détecteurs de mouvement, des commandes de stores, des ports de charge USB et bien d'autres fonctionnalités modernes.