The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Voedings­mo­dules
    • TYFS110
    Modulaire voeding met 1 uitgang van 30 VDC voor beveiligde KNX-bus 1280 mA, voor de voeding van KNX-communicatiebus, met ingebouwde detectie van kortsluiting en overbelasting van de KNX-bus. De module levert de voedingsspanning voor de bedrade producten.Er dient 1 voeding per buslijn te worden voorzien.
    EAN-nummer
    3250610050156
    Verpakking
    1 Stuk
    • Voedings­mo­dules

    Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 1280 mA TYFS110

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 1280 mA

    TYFS110

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Elek­tri­sche Stroom
    • Uitgangs­stroom
      1280 mA
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      220 - 240 V
    • Uitgangsspan­ning
      28 - 32 V
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 4 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Teksten
    • Zeke­ring
      Bevei­li­ging tegen kortslui­ting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
    • Aftak­punt
      1x scha­kel­con­tact, poten­ti­aal­vrij
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYFS110
    PDF
    RoHS report TYFS110
    PDF
    PEP-document en-GB 2022-11-14
    PDF
    346,53 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYFS110 | Hager Belgium

      Afbeelding TYFS110

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYFS110 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-05-05 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG911H - Voeding 230VAC/24VDC 2,5 A 70 °C
      HTG911H
      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C
    • 2
      TXA112 - Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 640 mA
      TXA112
      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)
    • 3
      TGA200 - Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 24 V DC
      TGA200
      Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    • 4
      TXA114 - Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 320 mA + 1 uitgang 24 V DC
      TXA114
      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    • 5
      TXA111 - Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 30 V DC 320 mA
      TXA111
      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België