The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Voedings­mo­dules
    • TGA200
    Voeding 24 V DC 1 A. Uitgerust met een schakelaar aan de voorzijde voor gebruiksgemak, waardoor het eenvoudig en snel mogelijk is om afzonderlijke delen van de automatiseringsinstallatie van het gebouw uit te schakelen.
    EAN-nummer
    3250615979964
    Verpakking
    1 Stuk
    • Voedings­mo­dules
    • Touch­sen­soren R.1/R.3
    • Toon meer

    Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 24 V DC TGA200

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Voedingsmodule KNX-bus 1 uitgang 24 V DC

    TGA200

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Uitgangs­stroom
      1000 mA
    • Inten­si­teits­uit­gang 1
      1 A
    Func­ties
    • Uitgangsspan­ning aange­past
      Ja
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      150 mA
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,20 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      24 - 24 V
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Quickconnect
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      64 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TGA200
    PDF
    RoHS report TGA200
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TGA200 | Hager Belgium

      Afbeelding TGA200

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TGA200 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TGA200

      Voedingsmodule 24 V=, 1 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14

      PDF
      1,68 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declartion of Conformity | Hager Belgium

      EU Declartion of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-10-26

      PDF
      314,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75142850 - KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, polarwit
      75142850
      KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, polarwit
    • 2
      75141860 - KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, polarwit
      75141860
      KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, polarwit
    • 3
      75143860 - KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, polarwit
      75143860
      KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, polarwit
    • 4
      75144850 - KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
      75144850
      KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
    • 5
      75642055 - KNX-touch met therm. 2-v, berker R.3 glas, zwart
      75642055
      KNX-touch met therm. 2-v, berker R.3 glas, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België