The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Interfaces
    • TYFS121
    EAN-nummer
    3250618502541
    Verpakking
    1 Stuk
    • Interfaces

    KNX/IP Secure-router, 1 module TYFS121

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX/IP Secure-router, 1 module

    TYFS121

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Webserver
      Nee
    • Aantal kanalen
      8
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      1
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      RJ45
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Netspan­ning-aan­slui­ting via aansluit­klemmen, Met RJ45-aan­slui­ting voor ether­net/IP-­net­werken
    Func­ties
    • Aantal kanaal­func­ties
      8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYFS121
    PDF
    RoHS report TYFS121
    PDF
    PEP-document International 2022-01-13
    PDF
    187,41 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYFS121 | Hager Belgium

      Afbeelding TYFS121

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYFS121 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYFS121

      KNX/IP Secure-router, 1 module

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29

      PDF
      2,29 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYFS121 | Hager Belgium

      ETS Database for TYFS121

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      104,31 kB
      Afbeelding ETS Database for TYFS121 | Hager Belgium

      ETS Database for TYFS121

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      104,32 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS-Easy TYFS121 | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TYFS121

      Toepassingsgids en-GB 2022-01-28

      PDF
      737,43 kB
      Afbeelding Application description ETS-Easy TYFS121 | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TYFS121

      Toepassingsgids fr-FR 2022-03-21

      PDF
      734,06 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-02-01

      PDF
      135,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TXF121 - KNX-interface voor energiemeter
      TXF121
      KNX-interface voor energiemeter
    • 2
      TYC120 - EnOcean/KNX-gateway
      TYC120
      EnOcean/KNX-gateway
    • 3
      TYFS120 - KNX/IP Secure-interface, 1 module
      TYFS120
      KNX/IP Secure-interface, 1 module
    • 4
      TYFS130 - Lijnkoppelaar, KNX Secure
      TYFS130
      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure
    • 5
      TYAS664D - Uitgangsmodule KNX/DALI 2, 4 uitgangen, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/Dali-2 Broadcaster, 4-voudig, Secure, easy, RGB(T)W

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België