The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Interfaces
    • TYC120
    EAN-nummer
    3250617577342
    Verpakking
    1 Stuk
    • Interfaces
    • EnOcean
    • Toon meer

    EnOcean/KNX-gateway TYC120

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    EnOcean/KNX-gateway

    TYC120

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      DC
    Connec­ti­vi­teit
    • Radio­pro­tocol
      EnOcean
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      12 mA
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Frequentie
    • RF-ont­vangst­fre­quentie
      868,30 - 868,30 MHz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Afme­tingen
    • Breedte
      81 mm
    • Diepte
      25 mm
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
      Aansluit­klem
    Teksten
    • Functie
      Elk kanaal kan met verschil­lende func­ties gecon­fi­gu­reerd worden, EnOcean ontvanger voor omzet­ting in KNX-­te­le­gram­men: o.a. scha­ke­len, dimmen, jaloe­zie, lichtscène, raam­con­tac­ten, tempe­ra­tuur-, helderheids­waarde, aanwe­zigheids­si­mu­la­tie, kamer­ther­mo­staten
    • Monta­ge­wijze
      Voor opbouw­mon­tage, Montage op inbouw­doos moge­lijk
    Func­ties
    • Aantal kanaal­func­ties
      32

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYC120
    PDF
    RoHS report TYC120
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYC120 | Hager Belgium

      Afbeelding TYC120

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYC120 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYC120

      EnOcean/KNX-gateway

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Passerelle Enocean KNX TYC120 | Hager Belgium

      Passerelle Enocean KNX TYC120

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28

      PDF
      690,92 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2020-01-01

      VD5
      2,49 MB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,39 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TYC120 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TYC120

      Toepassingsgids en-GB 2013-03-22

      PDF
      645,90 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14

      PDF
      289,49 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België