Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (21)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerDirecte aansluiting
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Ondersteunde instelmodusETS
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TXF121
KNX-interface voor energiemeter
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MB
Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2019-10-08
PDF2,52 MB -
KNX-productdatabase
ETS Database for TXF121
KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB