The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Meters en meet-­ap­pa­ra­tuur
    • kWh-­me­ters
    • ECA300C
    Let op: de driefasige tellers zijn niet compatibel met een 3 x 230V-netwerk zonder nulleider (N vereist)
    EAN-nummer
    3250612231263
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • kWh-­me­ters
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID ECA300C

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID

    ECA300C

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen voor bussys­teem 8 producten beschikbaar
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R
    • HTG485H

      Modbus kabel 25 m

      € 0,00  / *
    • HTG484H

      Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG482H

      Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG481H

      Modbus-kabel 1 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG480H

      Modbus-kabel 0, 2 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG474H

      Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m

      € 0,00  / *
    • HTG472H

      Modbus-kabel 2 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 2 m

      € 0,00  / *
    • HTG471H

      Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m

      € 0,00  / *
    • HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      € 0,00  / *
    • HTG467H

      Afsluitweerstand RJ45 voor Modbus RTU 120 Ohm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • TXF121

      KNX-interface voor energiemeter

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      Modbus
    • Pool­type
      3P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      5 A
    • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
      6 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      ModbBus RS485 3-draads
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Type impuls
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
      RJ45
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      1 - 1 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsys­teem
      Meet­trans­for­mator
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,01 - 6,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Meet­be­reik span­ning L-L
      160 - 480 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      4
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      B
    • Type tarief
      T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      2 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,60 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECA300C
    PDF
    RoHS report ECA300C
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ECA300C | Hager Belgium

      Afbeelding ECA300C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECA300C | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ECA300C

      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-02-21 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Modbus table Summary V1 14 | Hager Belgium

      Modbus table Summary V1 14

      Productbijlage International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Afbeelding Productbijlage International 2024-04-22 | Hager Belgium

      Productbijlage International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer leaflet ECA300C | Hager Belgium

      Installer leaflet ECA300C

      Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,08 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECA300C | Hager Belgium

      Installer leaflet ECA300C

      Handleiding fr-FR, it-IT 2024-01-25

      PDF
      3,08 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECA300C | Hager Belgium

      Installer leaflet ECA300C

      Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-31

      PDF
      3,06 MB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Belgium

      Energiemeters kWh

      Brochure nl-NL 2019-10-01

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECA180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 2
      ECA180T - kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)
      ECA180T
      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)
    • 3
      ECA310D - kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA310D
      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 4
      SM214 - Comm. module Ethernet (Modbus/TCP) + Modbus RTU voor multimeter SM103E
      SM214
      Comm. module Ethernet (Modbus/TCP) + Modbus RTU voor multimeter SM103E
    • 5
      ECA380D - kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België