The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­tel­lers en stroom­trans­for­ma­toren
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsys­teem en toebe­horen
    • SRR02505A
    EAN-nummer
    3250610018361
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stroom­trans­for­ma­toren
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsys­teem en toebe­horen
    • Toon meer

    Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0,6 VA klasse 1 SRR02505A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0,6 VA klasse 1

    SRR02505A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Deel­bare stroom­trans­for­mator
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      0,6 VA
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      18 mm
    • Hoogte
      72,8 mm
    • Breedte
      44,4 mm
    • Diepte
      59,6 mm
    • Hoogte van de opening
      19,5 mm
    • Breedte van opening
      18 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Draad­aan­slui­ting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 65 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 65 °C
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Isola­tie­klasse
      H
    Elek­tri­sche Stroom
    • Primaire meetstroom­sterkte In
      250 A
    • Maxi­male secun­daire stroom­in­tens­ti­teit
      5 A
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kortston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­span­nings­be­gren­zende factor
      FS 10
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR02505A
    PDF
    RoHS report SRR02505A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SRR02505A | Hager Belgium

      Afbeelding SRR02505A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRR02505A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SRR02505A

      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0,6 VA klasse 1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECR180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID
      ECR180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID
    • 2
      ECA300C - kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 3
      ECA180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 4
      ECR300C - kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus MID
      ECR300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus MID
    • 5
      ECR180T - kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus
      ECR180T
      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België