The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Meters en meet-­ap­pa­ra­tuur
    • kWh-­me­ters
    • ECR140D
    EAN-nummer
    3250612231423
    Verpakking
    1 Stuk
    • kWh-­me­ters
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID ECR140D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID

    ECR140D

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R
    • HTG485H

      Modbus kabel 25 m

      € 0,00  / *
    • SMC120R

      Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • TXF121

      KNX-interface voor energiemeter

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      Modbus
    • Pool­type
      1P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
      40 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Directe aanslui­ting
    • Aansluit­wijze
      ModbBus RS485 3-draads
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Type impuls
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      16 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      16 - 16 mm²
    • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
      Busaan­sluit­klem
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      1 - 1 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsys­teem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 40,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      1
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      B
    • Type tarief
      - / T1...T8 Modbus
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      2 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECR140D
    PDF
    RoHS report ECR140D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ECR140D | Hager Belgium

      Afbeelding ECR140D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECR140D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ECR140D

      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Modbus table Summary V1 14 | Hager Belgium

      Modbus table Summary V1 14

      Productbijlage International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Afbeelding Productbijlage International 2024-04-22 | Hager Belgium

      Productbijlage International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer Leaflet ECR140D | Hager Belgium

      Installer Leaflet ECR140D

      Handleiding en-GB, de-DE 2024-01-11

      PDF
      1,91 MB
      Afbeelding Installer Leaflet ECR140D | Hager Belgium

      Installer Leaflet ECR140D

      Handleiding fr-FR, it-IT 2024-01-19

      PDF
      1,91 MB
      Afbeelding Installer Leaflet ECR140D | Hager Belgium

      Installer Leaflet ECR140D

      Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-16

      PDF
      1,89 MB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Belgium

      Energiemeters kWh

      Brochure nl-NL 2019-10-01

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      451,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECA180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 2
      ECR300C - kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus MID
      ECR300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus MID
    • 3
      ECA300C - kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 4
      SM202 - Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
      SM202
      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
    • 5
      ECR180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID
      ECR180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België