The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Soft­ware voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • SMC120R
    EAN-nummer
    3250615630032
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • Toon meer

    Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm SMC120R

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm

    SMC120R

    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SMC120R | Hager Belgium

      Afbeelding SMC120R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SMC120R | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SMC120R

      Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG457H - USB-ethernet interface voor agardio.manager
      HTG457H
      USB-ethernet interface voor agardio.manager
    • 2
      HTG467H - Afsluitweerstand RJ45 voor Modbus RTU 120 Ohm
      HTG467H
      Afsluitweerstand RJ45 voor Modbus RTU 120 Ohm
    • 3
      HTG445H - Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
      HTG445H
      Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
    • 4
      TKH180 - Wifi USB-stick coviva smartbox
      TKH180
      Wifi USB-stick coviva smartbox
    • 5
      HTG450H - MicroSD-Card 4 GB agardio.manager
      HTG450H
      MicroSD-Card 4 GB agardio.manager

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België