The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Soft­ware voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • HTG465H
    EAN-nummer
    3250613138820
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • Toon meer

    Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m HTG465H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

    HTG465H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Afge­schermd
      Ja
    Kabel
    • Kabel­lengte
      3 m
    Func­ties
    • Met afsluit­weer­stand
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HTG465H
    PDF
    RoHS report HTG465H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HTG465H | Hager Belgium

      Afbeelding HTG465H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HTG465H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Belgium

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG457H - USB-ethernet interface voor agardio.manager
      HTG457H
      USB-ethernet interface voor agardio.manager
    • 2
      HTG411H - Agardio.manager, incl. micro SD-kaart
      HTG411H
      Agardio.manager, incl. micro SD-kaart
    • 3
      HTG445H - Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
      HTG445H
      Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
    • 4
      HTG450H - MicroSD-Card 4 GB agardio.manager
      HTG450H
      MicroSD-Card 4 GB agardio.manager
    • 5
      HTG485H - Modbus kabel 25 m
      HTG485H
      Modbus kabel 25 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België