The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Ener­gie­me­ting
    • TXE771
    EAN-nummer
    3250616057715
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Ener­gie­me­ting

    KNX puls gateway 1 kanaal TXE771

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX puls gateway 1 kanaal

    TXE771

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      30 - 30 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      1
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      6 mA
    Afme­tingen
    • Breedte
      85 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Elek­tri­sche meting, Volu­me­me­ting
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXE771
    PDF
    RoHS report TXE771
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXE771 | Hager Belgium

      Afbeelding TXE771

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXE771 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXE771

      KNX puls gateway 1 kanaal

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, it-IT 2015-04-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, it-IT 2015-04-22

      PDF
      1,33 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2015-04-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2015-04-22

      PDF
      1,31 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXE771 | Hager Belgium

      ETS Database for TXE771

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      68,02 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TXE771-TXE773 | Hager Belgium

      Application description TXE771-TXE773

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      TXF121 - KNX-interface voor energiemeter
      TXF121
      KNX-interface voor energiemeter
    • 2
      TE332 - KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028
      TE332
      KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028
    • 3
      TXE773 - KNX puls gateway 3 kanalen
      TXE773
      KNX puls gateway 3 kanalen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België