The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Ener­gie­me­ting
    • TE332
    EAN-nummer
    3250615853318
    Verpakking
    1 Stuk
    • Ener­gie­me­ting

    KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028 TE332

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028

    TE332

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • EK089

      Binnen temperatuursensor voor TE331/332

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX
    Connec­ti­vi­teit
    • Met Power­net-­bus­sys­teem
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      15 mA
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Teksten
    • Klem
      Met aansluit­klem voor buiten­tem­pe­ra­tuur­sensor, Met aansluit­klem voor externe commu­ni­ca­tie-­in­gang (alleen voor Frank­rijk), Met aansluit­klem voor tarief­uit­gang (HT/NT), Met voedings­aan­sluit­klemmen, Met 2 aansluit­klemmen van de refe­ren­tie­fases voor teller­ka­naal 2 en 3, 3x aansluit­klemmen voor stroom­trans­for­ma­toren

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TE332
    PDF
    RoHS report TE332
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TE332 | Hager Belgium

      Afbeelding TE332

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TE332 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TE332

      KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TE331 | Hager Belgium

      ETS Database for TE331

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TE331 | Hager Belgium

      Application description TE331

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
      Afbeelding Application description TE331 | Hager Belgium

      Application description TE331

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,33 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Application description TE331 | Hager Belgium

      Application description TE331

      Functiebeschrijving en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Afbeelding Application description TE331 | Hager Belgium

      Application description TE331

      Functiebeschrijving en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
      Afbeelding Application description TE331 | Hager Belgium

      Application description TE331

      Functiebeschrijving fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,50 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      124,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      TXF121 - KNX-interface voor energiemeter
      TXF121
      KNX-interface voor energiemeter
    • 2
      TXE771 - KNX puls gateway 1 kanaal
      TXE771
      KNX puls gateway 1 kanaal
    • 3
      TXE773 - KNX puls gateway 3 kanalen
      TXE773
      KNX puls gateway 3 kanalen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België