The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Toebe­horen voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • EK089
    EAN-nummer
    3250612547890
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem

    Binnen temperatuursensor voor TE331/332 EK089

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Binnen temperatuursensor voor TE331/332

    EK089

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    Hager RoHS report EK089
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EK089 | Hager Belgium

      Afbeelding EK089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EK089 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EK089

      Binnen temperatuursensor voor TE331/332

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-28

      PDF
      251,37 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TGZ181 - Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0,8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)
      TGZ181
      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)
    • 2
      TG018 - Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m
      TG018
      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m
    • 3
      TGZ185 - Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0,8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)
      TGZ185
      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)
    • 4
      HTG445H - Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
      HTG445H
      Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
    • 5
      TG019 - Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m
      TG019
      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België