The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Meters en meet-­ap­pa­ra­tuur
    • kWh-­me­ters
    • ECN140D
    Hager energieteller ECN140D enkelfasig, 1 module meet en registreert verbruik in woningen en kleine utiliteit. Directe elektronische meting tot 40 A, enkel tarief, 18 mm breed, voor DIN-rail, directe aansluiting tot 16 mm². Spanningsbereik 184-276 V, 45-65 Hz. IP20, -25-55 °C. Laag verbruik (2 VA/1 W).
    EAN-nummer
    3250612231355
    Verpakking
    1 Stuk
    • kWh-­me­ters
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    Monofasige energieteller 40A 1M directe aflezing ECN140D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Monofasige energieteller 40A 1M directe aflezing

    ECN140D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      1P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
      40 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Directe aanslui­ting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      58 mm
    Uitrus­ting
    • Type impuls
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      16 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      16 - 16 mm²
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      1 - 1 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Meting
    • Meetsys­teem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 40,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      184 - 276 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      1
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      B
    • Type tarief
      Enkel tarief
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      2 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECN140D
    PDF
    RoHS report ECN140D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ECN140D | Hager Belgium

      Afbeelding ECN140D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECN140D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ECN140D

      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Handleiding ECN140D | Hager Belgium

      Handleiding ECN140D

      Installatiehandleiding International 2019-04-25

      PDF
      283,47 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-04-25 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-04-25

      PDF
      295,52 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer Leaflet ECN140D | Hager Belgium

      Installer Leaflet ECN140D

      Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      917,64 kB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Belgium

      Energiemeters kWh

      Brochure nl-NL 2019-10-01

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      384,72 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      436,75 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECR380D - kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus MID
      ECR380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus MID
    • 2
      ECR180T - kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus
      ECR180T
      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus
    • 3
      ECP180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
      ECP180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
    • 4
      ECP310D - kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
      ECP310D
      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
    • 5
      ECM180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, M-bus MID
      ECM180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, M-bus MID

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België