The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Meters en meet-­ap­pa­ra­tuur
    • kWh-­me­ters
    • ECP380D
    Hager energieteller ECN380D 3-fasig, 4 modulen meet en registreert verbruik in residentiële, commerciële en tertiaire toepassingen. Directe elektronische meting tot 80 A, enkel tarief, 72 mm breed, voor DIN-rail, directe aansluiting tot 33 mm². Frequentie 45-65 Hz. IP20, -25-55 °C. Aandraaimoment 0,50 NM, Type tarief T1...T2
    EAN-nummer
    3250612231416
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • kWh-­me­ters
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    Driefasige energieteller 80A 4M directe aflezing ECP380D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Driefasige energieteller 80A 4M directe aflezing

    ECP380D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      3P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      80 A
    • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
      80 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Directe aanslui­ting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Type impuls
      Elek­trisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      0 - 33 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      0 - 33 mm²
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2 - 2 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsys­teem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 80,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Meet­be­reik span­ning L-L
      160 - 480 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      B
    • Type tarief
      T1...T2 (230 V AC)/ -
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      2 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,60 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Nee
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECP380D
    PDF
    RoHS report ECP380D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ECP380D | Hager Belgium

      Afbeelding ECP380D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECP380D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ECP380D

      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang, MID

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-02-21 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer leaflet ECP380D | Hager Belgium

      Installer leaflet ECP380D

      Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-17

      PDF
      3,37 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECP380D | Hager Belgium

      Installer leaflet ECP380D

      Handleiding fr-FR, it-IT 2024-01-17

      PDF
      3,36 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECP380D | Hager Belgium

      Installer leaflet ECP380D

      Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-12

      PDF
      3,36 MB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Belgium

      Energiemeters kWh

      Brochure nl-NL 2019-10-01

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECM180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, M-bus MID
      ECM180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, M-bus MID
    • 2
      ECP180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
      ECP180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
    • 3
      ECR380D - kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus MID
      ECR380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus MID
    • 4
      ECR180T - kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus
      ECR180T
      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus
    • 5
      ECP300C - kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
      ECP300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang, MID

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België