The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Meters en meet-­ap­pa­ra­tuur
    • kWh-­me­ters
    • ECA310D
    EAN-nummer
    3250612231270
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • kWh-­me­ters
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID ECA310D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID

    ECA310D

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen voor bussys­teem 8 producten beschikbaar
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R
    • HTG485H

      Modbus kabel 25 m

      € 0,00  / *
    • HTG484H

      Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG482H

      Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG481H

      Modbus-kabel 1 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG480H

      Modbus-kabel 0, 2 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG474H

      Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m

      € 0,00  / *
    • HTG472H

      Modbus-kabel 2 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 2 m

      € 0,00  / *
    • HTG471H

      Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m

      € 0,00  / *
    • HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      € 0,00  / *
    • HTG467H

      Afsluitweerstand RJ45 voor Modbus RTU 120 Ohm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • TXF121

      KNX-interface voor energiemeter

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      Modbus
    • Pool­type
      3P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
      125 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Directe aanslui­ting
    • Aansluit­wijze
      ModbBus RS485 3-draads
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      107 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Type impuls
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      0 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      0 - 50 mm²
    • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
      RJ45
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      5 - 5 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsys­teem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 125,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Meet­be­reik span­ning L-L
      160 - 480 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      B
    • Type tarief
      T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      2 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,60 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ECA310D | Hager Belgium

      Afbeelding ECA310D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECA310D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ECA310D

      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-02-21 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Modbus table Summary V1 14 | Hager Belgium

      Modbus table Summary V1 14

      Productbijlage International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Afbeelding Productbijlage International 2024-04-22 | Hager Belgium

      Productbijlage International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer leaflet ECA310D | Hager Belgium

      Installer leaflet ECA310D

      Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,78 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECA310D | Hager Belgium

      Installer leaflet ECA310D

      Handleiding fr-FR, it-IT 2024-01-25

      PDF
      2,77 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECA310D | Hager Belgium

      Installer leaflet ECA310D

      Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-31

      PDF
      2,77 MB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Belgium

      Energiemeters kWh

      Brochure nl-NL 2019-10-01

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      461,68 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SM205 - Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E
      SM205
      Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E
    • 2
      SM203 - Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
      SM203
      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
    • 3
      SM204 - Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E
      SM204
      Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E
    • 4
      SM103E - Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)
      SM103E
      Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)
    • 5
      SM210 - Comm. module Modbus RTU voor multimeter SM102E
      SM210
      Comm. module Modbus RTU voor multimeter SM102E

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België