The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • SM103E
    EAN-nummer
    3250615639981
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Meet­cen­trales
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Toon meer

    Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules) SM103E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)

    SM103E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 8 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • SM214

      Comm. module Ethernet (Modbus/TCP) + Modbus RTU voor multimeter SM103E

      € 0,00  / *
    • SM213

      Comm. module Ethernet (Modbus/TCP) voor multimeter SM103E

      € 0,00  / *
    • SM211

      Comm. module Modbus RTU voor multimeter SM103E

      € 0,00  / *
    • SM205

      Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E

      € 0,00  / *
    • SM204

      Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E

      € 0,00  / *
    • SM203

      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E

      € 0,00  / *
    • SM202

      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E

      € 0,00  / *
    • SM201

      Comm. module met pulsuitgang voor SM103E

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      96 mm
    • Breedte
      96 mm
    • Diepte
      60 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP51
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      5
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 80 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      2.5 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      2.5 - 6 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      10 W
    • Opge­nomen vermogen VA
      10 VA
    Uitrus­ting
    • Type display
      LCD
    Meting
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    • Type meet­in­stru­ment
      Multi­meter
    • Stroom­meet­be­reik
      0 - 9995 A
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Elek­tri­sche meting, Alge­mene diagnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SM103E
    PDF
    RoHS report SM103E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SM103E | Hager Belgium

      Afbeelding SM103E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SM103E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SM103E

      Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager Belgium

      Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      7,56 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Table de communications SM103E | Hager Belgium

      Table de communications SM103E

      Modbus registertabel

      XLS
      450,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECA380D - kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 2
      ECA310D - kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA310D
      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 3
      ECA180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 4
      ECA180T - kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)
      ECA180T
      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)
    • 5
      ECR180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID
      ECR180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België