The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • SM204
    EAN-nummer
    3250615632043
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Meet­cen­trales
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Toon meer

    Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E SM204

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E

    SM204

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 80 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      21 mm
    • Diepte
      36 mm
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      100 KB - 1 MB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SM204
    PDF
    RoHS report SM204
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SM204 | Hager Belgium

      Afbeelding SM204

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SM204 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SM204

      Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice SM204 multilingue | Hager Belgium

      Notice SM204 multilingue

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      866,03 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECA380D - kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 2
      ECA310D - kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA310D
      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 3
      ECA180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID
    • 4
      ECA180T - kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)
      ECA180T
      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)
    • 5
      ECR180D - kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID
      ECR180D
      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België