The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • SM202
    EAN-nummer
    3250615632029
    Verpakking
    1 Stuk
    • Meet­cen­trales
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Toon meer

    Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E SM202

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E

    SM202

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 80 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      21 mm
    • Diepte
      36 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SM202
    PDF
    RoHS report SM202
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SM202 | Hager Belgium

      Afbeelding SM202

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SM202 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SM202

      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice SM202 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager Belgium

      Notice SM202 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16

      PDF
      2,40 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SM204 - Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E
      SM204
      Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E
    • 2
      SM103E - Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)
      SM103E
      Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)
    • 3
      SM203 - Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
      SM203
      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
    • 4
      SM102E - Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
      SM102E
      Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
    • 5
      SM205 - Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E
      SM205
      Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België