Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules) SM102E
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Hoogte96 mm
-
Breedte96 mm
-
Diepte60 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP51
Capaciteit
-
Aantal modulen5
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 80 °C
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider2.5 - 6 mm²
-
Doorsnede stijve geleider2.5 - 6 mm²
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN10 W
-
Opgenomen vermogen VA10 VA
Uitrusting
-
Type displayLCD
Meting
-
Frequentie meetbereik45 - 65 Hz
-
Type meetinstrumentMultimeter
-
Stroommeetbereik0 - 9999 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Data act compliance
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlarmen, Elektrische meting, Gedetailleerde elektrische meting, Temperatuurmeting
-
Data formatenMODBUS (RTU)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SM102E
Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
PDF -
Installatiehandleiding
Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF4,12 MB
Meer documentatie