The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Interfaces
    • TYFS130
    Bedrade KNX-lijnkoppeling voor het verbinden van lijnen. Hiermee kunt u twee KNX TP-lijnen scheiden en twee KNX-lijnen met elkaar verbinden, zodat producten met elkaar kunnen communiceren. Vereist voor installaties met meer dan 64 busproducten.
    EAN-nummer
    3250610050217
    Verpakking
    1 Stuk
    • Interfaces

    Lijnkoppelaar, KNX Secure TYFS130

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Lijnkoppelaar, KNX Secure

    TYFS130

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYFS130
    PDF
    RoHS report TYFS130
    PDF
    PEP-document en-GB 2023-12-01
    PDF
    390,07 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYFS130 | Hager Belgium

      Afbeelding TYFS130

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYFS130 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYFS130

      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,04 MB
      Afbeelding Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager Belgium

      Installation manual for TYFS130 (EN)

      Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

      PDF
      1,09 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2024-03-13 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2024-03-13

      PDF
      561,08 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase International 2023-12-06 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase International 2023-12-06

      KNXPROD
      206,31 kB
      Afbeelding KNX-productdatabase International 2023-12-06 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase International 2023-12-06

      KNXPROD
      227,72 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-10-23

      PDF
      360,45 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conormity | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conormity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2023-10-23

      PDF
      269,62 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYC120 - EnOcean/KNX-gateway
      TYC120
      EnOcean/KNX-gateway
    • 2
      TYFS121 - KNX/IP Secure-router, 1 module
      TYFS121
      KNX/IP Secure-router, 1 module
    • 3
      TYFS120 - KNX/IP Secure-interface, 1 module
      TYFS120
      KNX/IP Secure-interface, 1 module
    • 4
      TXF121 - KNX-interface voor energiemeter
      TXF121
      KNX-interface voor energiemeter
    • 5
      TYFS122 - Interface USB KNX voor DIN-rail montage
      TYFS122
      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België