The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Interfaces
    • TYFS122
    Hiermee kan een PC (IP netwerk) via de USB-poort op de KNX bus aangesloten
    worden. Het wordt gebruikt voor adressering, programmering en diagnose van
    KNX-componenten.
    EAN-nummer
    3250618502503
    Verpakking
    1 Stuk
    • Interfaces

    Interface USB KNX voor DIN-rail montage TYFS122

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Interface USB KNX voor DIN-rail montage

    TYFS122

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Opslag
    • Data­trans­mis­sie­waarde
      9,60 bit/s
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      2
    Teksten
    • Aanslui­tingen
      Met USB-aan­slui­ting type B voor data­ver­keer (voe­ding via PC)
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYFS122
    PDF
    RoHS report TYFS122
    PDF
    PEP - Modular USB KNX Secure Interface (English )
    PDF
    392,54 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYFS122 | Hager Belgium

      Afbeelding TYFS122

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYFS122 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYFS122

      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02 | Hager Belgium

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYFS122 | Hager Belgium

      ETS Database for TYFS122

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TXF121 - KNX-interface voor energiemeter
      TXF121
      KNX-interface voor energiemeter
    • 2
      TYC120 - EnOcean/KNX-gateway
      TYC120
      EnOcean/KNX-gateway
    • 3
      TYFS671D - DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure
      TYFS671D
      DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure
    • 4
      TYFS121 - KNX/IP Secure-router, 1 module
      TYFS121
      KNX/IP Secure-router, 1 module
    • 5
      TYFS130 - Lijnkoppelaar, KNX Secure
      TYFS130
      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België