The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Bornes de recharge
    • Borne de recharge witty one
    • XVR111S
    La witty one est une borne de recharge basique dotée de fonctionnalités essentielles, notamment la détection intégrée de courant de défaut CC pour une sécurité maximale. Le contrôle d'accès par RFID empêche le vol d'énergie. Avec un accessoire, la witty one prend également en charge l'équilibrage de charge dynamique et la recharge solaire. Les installateurs peuvent facilement configurer la borne de recharge witty one depuis leur smartphone grâce à l'application intuitive Hager Charge.
    EAN
    3250610103487
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Borne de recharge witty one

    Borne de recharge witty one avec prise 6,5 m, T2, 11 kW<br/> XVR111S

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils fr-BE 2026-10-29

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de recharge witty one avec prise 6,5 m, T2, 11 kW<br/>

    XVR111S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-Mobility 7 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
    • Acces­soires d'E-Mobility
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0,00 €  / *
    • XVA245

      Carte option de communication + RS485 pour compteur externe

      0,00 €  / *
    • XVA205

      Carte option TIC RF

      0,00 €  / *
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      0,00 €  / *
    • TRPS220

      Passerelle P1 pour EVCS

      0,00 €  / *
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      0,00 €  / *
    • XVA137

      Extension de base pour witty one

      0,00 €  / *
    • XVA400

      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • XVA330

      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      11 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 11 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phases pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Non
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Diag­nostic réseau, Mode opéra­tionnel, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Matières
    • Matière
      PVC

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration XVR111S
    PDF
    RoHS report XVR111S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVR111S | Hager Belgique

      Image produit XVR111S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVR111S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVR111S

      Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S + TIC + protection FR

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2024-11-21 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2024-11-21

      PDF
      18,34 MB
      Image Guide d'installation fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-10-26 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-10-26

      PDF
      23,28 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgique

      Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      15,21 MB
    • Flyer

      Image Flyer nl-BE 2025-09-11 | Hager Belgique

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
      Image Guide_de_choix_witty_FR | Hager Belgique

      Guide_de_choix_witty_FR

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
    • Outil

      Image Outil International 2026-08-07 | Hager Belgique

      Outil International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets  nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets nl-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets  nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets nl-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
    • Outils

      Image Outils fr-BE 2026-10-29 | Hager Belgique

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-23 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-23

      PDF
      369,15 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2025-12-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2025-12-14

      PDF
      304,79 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      XVR111C - Borne de recharge witty one avec câble 6,5 m, T2, 11 kW
      XVR111C
      Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N câble attaché T2 6.5m

    Cahiers de charges

    Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S + TIC + protection FR

    Borne de recharge avec boîtier en PVC résistant aux UV (noir RAL 9011) pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mode de charge 3 conforme à la norme EN 61851, sécurisé par le câble d'alimentation de la borne de recharge. Avec prise Mode Type T2S, 16 A (triphasé). Borne de recharge fixe pour une utilisation intérieure/extérieure. Accès libre ou autorisation d'accès possible par carte RFID..
    Elle se compose d'un boîtier mural, d'un passe-câble pour l'alimentation, d'un lecteur RFID, de deux emplacements pour cartes d'extension, d'une interface Bluetooth pour l'application Hager Charge et d'un écran LED. L'alimentation de la borne de recharge doit avoir un circuit séparé. Il est interdit de raccorder plusieurs bornes de recharge au même circuit. Chaque borne de charge doit être protégée par un interrupteur différentiel type A 30mA et un disjoncteur. Un interrupteur différentiel type B n'est pas nécessaire car un détecteur de courant résiduel 6mA DC est intégré à la borne. Le régulateur de charge est prêt à l’emploi dès la livraison, mais d'autres réglages peuvent être effectués à l'aide du potentiomètre ou de l'application Hager Charge.
    La gestion de la charge et la recharge solaire sont possibles en option.
    La borne de recharge est montée sur une plaque de montage et peut être alimentée par l'arrière, le haut et le bas.
    Remarque : un pied est disponible en option pour une installation autonome.

    Puissance max. par point de chargement: 11 kW
    Fréquence: 50 - 60 Hz
    Nombre de phases pour l'alimentation d'energie: 3
    Courant assigné nominal: 16 A
    Quantité des points de chargement: 1
    Avec gestion de charge: No
    Nombre de prises domestiques: 0
    Avec disjoncteur de protection: No
    Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant: Oui
    Type de connection / prise: Type 2S
    Hauteur: 370 mm
    Largeur: 250 mm
    Profondeur: 150 mm
    Montage sur: Montage mural
    Indice de protection IP: IP55
    Résistance aux chocs IK: IK10

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique