The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XVA205
    EAN
    3250610103616
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    Carte option TIC RF XVA205

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Carte option TIC RF

    XVA205

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      88 mm
    • Profon­deur
      3,6 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Dynamic modulation card [RF] (English)
    PDF
    436,16 kB
    Déclaration REACH XVA205
    PDF
    Rapport RoHS XVA205
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVA205 | Hager Belgique

      Image produit XVA205

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVA205 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVA205

      Carte option TIC RF

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-FR, nl-NL, sv-SE 2024-12-10 | Hager Belgique

      Manuel en-GB, fr-FR, nl-NL, sv-SE 2024-12-10

      PDF
      5,15 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-25 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-04-25

      PDF
      350,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XEVA714 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
    • 2
      XEVA116 - EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle
      XEVA116
      EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle
    • 3
      TRPS220 - Passerelle P1 pour EVCS
      TRPS220
      Passerelle P1 pour EVCS
    • 4
      XVA245 - Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
      XVA245
      Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
    • 5
      XEVA431 - Kit EVCS MID Monophasé
      XEVA431
      Kit EVCS MID Monophasé

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique