The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Bornes de recharge (EVCS)
  • Pièces de rechange et acces­soires
  • Acces­soires pour borne de charge
  • TRPS220
  • Bornes de recharge (EVCS)
  • Gestion de l'énergie

Passerelle P1 pour EVCS TRPS220

EAN
3250610075739
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Passerelle P1 pour EVCS

TRPS220

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • XVL122C

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

    0,00 €  / *
  • XVL122S

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S

    0,00 €  / *
  • XVL122CPI

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m +P1

    0,00 €  / *
  • XVL122SPI

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S +P1

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    133 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Profon­deur
    27 mm
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Matières
  • Matière
    PC-ABS
  • Couleur
    Blanc
Câble
  • Longueur de câble
    0,6 m

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration TRPS220
PDF
Hager RoHS report TRPS220
PDF

Documents

  • Image produit

    Image TRPS220 | Hager Belgique

    Image produit TRPS220

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TRPS220 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit TRPS220

    Passerelle P1 pour EVCS

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL, sv-SE 2025-03-24 | Hager Belgique

    Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL, sv-SE 2025-03-24

    PDF
    4,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-25 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-04-25

    PDF
    351,23 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    XVA280 - Clé 4G pour borne de recharge
    XVA280
    Clé 4G pour borne de recharge
  • 2
    XEVA733 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m
    XEVA733
    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m
  • 3
    XEVA433 - Kit EVCS MID Triphasé
    XEVA433
    Kit EVCS MID Triphasé
  • 4
    XVA610 - Compteur 1 phase modulation dynamique borne de recharge
    XVA610
    Compteur 1 phase modulation dynamique borne de recharge
  • 5
    XEVA150 - Witty accessoire Socle pour scellement des pieds XEVA13x
    XEVA150
    Witty accessoire Socle pour scellement des pieds XEVA13x

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique