The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEVA713
    EAN
    3250611046615
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m XEVA713

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m

    XEVA713

    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA713 | Hager Belgique

      Image produit XEVA713

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA713 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA713

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA245 - Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
      XVA245
      Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
    • 2
      XVA330 - Carte de comptage optionnelle avec TC  3ph pour modulation dynamique
      XVA330
      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique
    • 3
      XEVA116 - EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle
      XEVA116
      EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle
    • 4
      TRPS220 - Passerelle P1 pour EVCS
      TRPS220
      Passerelle P1 pour EVCS
    • 5
      XEVA733 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m
      XEVA733
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique