The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XVA245
    EAN
    3250610103630
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    Carte option de communication + RS485 pour compteur externe XVA245

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Carte option de communication + RS485 pour compteur externe

    XVA245

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Comp­teur d'énergie 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Comp­teur d'énergie
    • XVA610

      Compteur 1 phase modulation dynamique borne de recharge

      0,00 €  / *
    • XVA630

      Compteur 3 phases modulation dynamique borne de recharge

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • XVR111C

      Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N câble attaché T2 6.5m

      0,00 €  / *
    • XVR111S

      Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S + TIC + protection FR

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      69,8 mm
    • Profon­deur
      12,6 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS XVA245
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVA245 | Hager Belgique

      Image produit XVA245

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVA245 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVA245

      Carte option de communication + RS485 pour compteur externe

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH, es-ES, de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-AU, en-NZ, en-US, sv-SE, nl-NL 2024-08-19 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH, es-ES, de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-AU, en-NZ, en-US, sv-SE, nl-NL 2024-08-19

      PDF
      7,33 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06

      PDF
      709,52 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XEVA433 - Kit EVCS MID Triphasé
      XEVA433
      Kit EVCS MID Triphasé
    • 2
      XEVA713 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m
    • 3
      XEVA734 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7,5m
      XEVA734
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
    • 4
      XEVA200 - Witty accessoire carte TIC filaire
      XEVA200
      Witty accessoire carte TIC filaire
    • 5
      XVA330 - Carte de comptage optionnelle avec TC  3ph pour modulation dynamique
      XVA330
      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique