The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEVA200
    EAN
    4012740990103
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    Witty accessoire carte TIC filaire XEVA200

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Witty accessoire carte TIC filaire

    XEVA200

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      42 mm
    • Largeur
      76 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA200
    PDF
    Rapport RoHS XEVA200
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA200 | Hager Belgique

      Image produit XEVA200

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA200 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA200

      Witty accessoire carte TIC filaire

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR 2022-08-25 | Hager Belgique

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR 2022-08-25

      PDF
      8,30 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      862,04 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XEVA433 - Kit EVCS MID Triphasé
      XEVA433
      Kit EVCS MID Triphasé
    • 2
      XEVA714 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
    • 3
      XEVA713 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m
    • 4
      XEVA734 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7,5m
      XEVA734
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
    • 5
      XVA330 - Carte de comptage optionnelle avec TC  3ph pour modulation dynamique
      XVA330
      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique