The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Laad­palen
    • witty one
    • XVR111S
    witty one is een basis laadpaal boordevol essentiële functies, waaronder geïntegreerde DC-foutstroomdetectie voor maximale veiligheid. Toegangscontrole via RFID voorkomt diefstal van energie. Met een accessoire ondersteunt witty one ook dynamische loadbalancing en opladen met zonne-energie. Installateurs kunnen de witty one laadpaal eenvoudig configureren via hun smartphone met de intuïtieve Hager Charge App.
    EAN-nummer
    3250610103487
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • witty one

    witty one laadpaal met stopcontact T2, 11 kW XVR111S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    witty one laadpaal met stopcontact T2, 11 kW

    XVR111S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader 2 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 7 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEVA734

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7, 5m

      € 0,00  / *
    • XEVA733

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3-fasig 5m

      € 0,00  / *
    • XVA245

      witty one communicatie uitbreidingskaart Ethernet, OCPP, Wifi, Modbus

      € 0,00  / *
    • XVA205

      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF

      € 0,00  / *
    • XVA130

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel

      € 0,00  / *
    • TRPS220

      witty one/plus P1 load balancing regelmodule incl. RJ12 kabel

      € 0,00  / *
    • XVA135

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel

      € 0,00  / *
    • XVA137

      witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x

      € 0,00  / *
    • XVA400

      Set met 3 RFID tag sleutelhangers

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • XVA330

      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per laad­punt
      11 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      0,1 - 11 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      3
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Aantal oplaad­punten
      1
    Func­ties
    • Met load­ma­na­ge­ment
      Nee
    Uitrus­ting
    • Aantal stop­con­tacten
      0
    • Met bevei­li­gings­scha­ke­laar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Type 2S
    Afme­tingen
    • Hoogte
      370 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      150 mm
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting, Laad­ap­pa­ra­tuur voor elek­tri­sche voer­tuigen, Energie EVSE-­modus, Alge­mene diagnos­tiek, Netwerk­di­a­gnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVR111S
    PDF
    RoHS report XVR111S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVR111S | Hager Belgium

      Afbeelding XVR111S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVR111S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVR111S

      witty one laadstation socket, 11 kW

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2024-11-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2024-11-21

      PDF
      18,34 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-10-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-10-26

      PDF
      23,28 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      15,21 MB
    • Flyer

      Afbeelding Flyer fr-BE 2025-09-11 | Hager Belgium

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
      Afbeelding Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025 | Hager Belgium

      Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Gereedschap International 2026-08-07 | Hager Belgium

      Gereedschap International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
    • Tools

      Afbeelding Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen | Hager Belgium

      Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

      Tools nl-BE 2026-09-07

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-23

      PDF
      369,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2025-12-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2025-12-14

      PDF
      304,79 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      1
    • 1
      XVR111C - witty one laadpaal met kabel 6,5 m, T2, 11 kW
      XVR111C
      witty one laadstation met kabel 6, 5 m, 11 kW

    Lastenboeken

    witty one laadstation socket, 11 kW

    Laadpaal met UV-bestendige kunststof behuizing (zwart RAL 9011) voor het opladen van elektrische of plug-in hybride voertuigen. Laadmodus 3 in overeenstemming met EN 61851, beveiligd via de voedingskabel van de laadpaal. Laadpaal met stopcontact modus 3 type T2S, 16 A (3-fasig). Permanent geïnstalleerde laadpaal voor gebruik binnen/buiten. Vrij gebruik of toegangsautorisatie via RFID-kaart mogelijk.
    Bestaande uit wandbehuizing, kabeldoorvoer voor voeding, RFID-lezer, twee slots voor uitbreidingskaarten, Bluetooth-interface naar de Hager Charge app en LED-display. De voeding voor de laadpaal moet een apart circuit hebben. Het is niet toegestaan om meerdere laadpalen op hetzelfde circuit aan te sluiten. Elke laadpaal moet worden beveiligd met een aardlekschakelaar type A 30mA en een automaat. Een aardlekschakelaar type B is niet nodig omdat een 6mA DC aardlekdetectie geïntegreerd is. De laadregelaar is bij levering bedrijfsklaar, maar verdere instellingen kunnen worden uitgevoerd met de draaiknop of de Hager Charge app.
    Loadmanagement en laden met zonne-energie is mogelijk als optie.
    De laadpaal wordt op een bevestigingsplaat gemonteerd en kan gevoed worden via de rug, de boven- en onderkant.
    Opmerking: een voet is optioneel verkrijgbaar voor een vrijstaande installatie.

    Vermogen per laadpunt: 11 kW
    Frequentie: 50 - 60 Hz
    Aantal fases voor voeding: 3
    Nominale stroom: 16 A
    Aantal oplaadpunten: 1
    Met loadmanagement: Nee
    Aantal stopcontacten: 0
    Met beveiligingsschakelaar: Nee
    Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval: Ja
    Type connector/stekker: Type 2S
    Hoogte: 370 mm
    Breedte: 250 mm
    Diepte: 150 mm
    Gemonteerd op: Wandmontage
    Beschermingsgraad IP: IP55
    Slagvastheid IK: IK10

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België