The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA205
    EAN-nummer
    3250610103616
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF XVA205

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF

    XVA205

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      88 mm
    • Diepte
      3,6 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVA205
    PDF
    RoHS report XVA205
    PDF
    PEP - Dynamic modulation card [RF] (English)
    PDF
    436,16 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA205 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA205

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA205 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA205

      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, nl-NL, sv-SE 2024-12-10 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, nl-NL, sv-SE 2024-12-10

      PDF
      5,15 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-25 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-25

      PDF
      350,66 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
    • 2
      XVA130 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
      XVA130
      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    • 3
      XEVA431 - Uitbreidingsset 1-fase meter MID
      XEVA431
      Uitbreidingsset 1-fase meter MID
    • 4
      XVA310 - Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer
      XVA310
      Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer
    • 5
      XEVA714 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7,5m
      XEVA714
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7, 5m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België