The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XEVA431
    EAN-nummer
    3250610010112
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    Uitbreidingsset 1-fase meter MID XEVA431

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitbreidingsset 1-fase meter MID

    XEVA431

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      35 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEVA431
    PDF
    RoHS report XEVA431
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEVA431 | Hager Belgium

      Afbeelding XEVA431

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEVA431 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEVA431

      Uitbreidingsset 1-fase meter MID

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Installation Manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Belgium

      Installation Manual XEVA431 / XEVA433

      Handleiding sv-SE, nl-NL, it-IT 2023-10-19

      PDF
      6,10 MB
      Afbeelding Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Belgium

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Handleiding fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XEVA116 - Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x
      XEVA116
      Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x
    • 2
      XEVA714 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7,5m
      XEVA714
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7, 5m
    • 3
      XEVA310 - Sticker Bundel IP (front cover)
      XEVA310
      Sticker Bundel IP (front cover)
    • 4
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
    • 5
      XVA137 - witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x
      XVA137
      witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België