The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA310
    EAN-nummer
    3250610138441
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer XVA310

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer

    XVA310

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      88 mm
    • Breedte
      69,8 mm
    • Diepte
      2 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Kabel
    • Kabel­lengte
      5 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVA310
    PDF
    RoHS report XVA310
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA310 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA310

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA310 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA310

      Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2026-03-04 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2026-03-04

      PDF
      7,49 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids International 2026-09-07 | Hager Belgium

      Toepassingsgids International 2026-09-07

      PDF
      7,49 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-14

      PDF
      273,69 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-09

      PDF
      403,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
    • 2
      XVA130 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
      XVA130
      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    • 3
      XVA205 - witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
      XVA205
      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
    • 4
      XEVA431 - Uitbreidingsset 1-fase meter MID
      XEVA431
      Uitbreidingsset 1-fase meter MID
    • 5
      XEVA714 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7,5m
      XEVA714
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7, 5m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België