The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA137
    EAN-nummer
    3250610022818
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x XVA137

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x

    XVA137

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    XVA130
    XVA130
    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    XVA135
    XVA135
    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Referenced by

    • XVA130

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel

      € 0,00  / *
    • XVR111C

      witty one laadstation met kabel 6, 5 m, 11 kW

      € 0,00  / *
    • XVA135

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel

      € 0,00  / *
    • XVR111S

      witty one laadstation socket, 11 kW

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      810 mm
    • Breedte
      180 mm
    • Diepte
      80 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      2,210 kg

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVA137
    PDF
    RoHS report XVA137
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA137 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA137

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA137 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA137

      witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2024-07-17 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2024-07-17

      PDF
      6,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2025-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
    • 2
      XEVA714 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7,5m
      XEVA714
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7, 5m
    • 3
      XEVA310 - Sticker Bundel IP (front cover)
      XEVA310
      Sticker Bundel IP (front cover)
    • 4
      XEVA431 - Uitbreidingsset 1-fase meter MID
      XEVA431
      Uitbreidingsset 1-fase meter MID
    • 5
      XVA130 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
      XVA130
      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België