The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA420
    EAN-nummer
    3250610128862
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    Set met 10 RFID badges XVA420

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Set met 10 RFID badges

    XVA420

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report XVA420
    PDF
    REACH declaration XVA420
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA420 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA420

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA420 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA420

      Set met 10 RFID badges

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
    • 2
      XVA205 - witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
      XVA205
      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
    • 3
      XEVA431 - Uitbreidingsset 1-fase meter MID
      XEVA431
      Uitbreidingsset 1-fase meter MID
    • 4
      XVA310 - Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer
      XVA310
      Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer
    • 5
      XEVA714 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7,5m
      XEVA714
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7, 5m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België