The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XEV428
    EAN-nummer
    4012740897426
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    witty park 2 verankering sokkel XEV428

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty park 2 verankering sokkel

    XEV428

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      400 mm
    • Breedte
      175 mm
    • Diepte
      20 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      RVS
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7011
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      50 kg

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV428
    PDF
    RoHS report XEV428
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEV428 | Hager Belgium

      Afbeelding XEV428

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV428 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEV428

      witty park 2 verankering sokkel

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2023-03-21 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR 2023-03-21 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding nl-NL 2023-03-21 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding nl-NL 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2017-02-06 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
    • 2
      XVA205 - witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
      XVA205
      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF
    • 3
      XEVA431 - Uitbreidingsset 1-fase meter MID
      XEVA431
      Uitbreidingsset 1-fase meter MID
    • 4
      XVA310 - Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer
      XVA310
      Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer
    • 5
      XEVA714 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7,5m
      XEVA714
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 7, 5m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België