The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA135
    EAN-nummer
    3250610022801
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel XVA135

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel

    XVA135

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 3 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEVA140

      Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

      € 0,00  / *
    • XEVA116

      Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x

      € 0,00  / *
    • XVA137

      witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • XVL122SLM

      witty pro laadstation socket 22 kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      € 0,00  / *
    • XVL122C

      witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

      € 0,00  / *
    • XVL122S

      witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

      € 0,00  / *
    • XVL122CLM

      witty pro laadstation kabel 6, 5m 22kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      € 0,00  / *
    • XVR111C

      witty one laadstation met kabel 6, 5 m, 11 kW

      € 0,00  / *
    • XVL122CPI

      witty plus kabel P1 bundel (laadstation kabel 6, 5 m MID OCPP met P1)

      € 0,00  / *
    • XVL122SPI

      witty plus socket P1 bundel (laadstation socket 22 kW MID OCPP met P1)

      € 0,00  / *
    • XVA137

      witty one/plus/pro opzetstuk voor bevestigingspaal XVA13x

      € 0,00  / *
    • XVR111S

      witty one laadstation socket, 11 kW

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1280 mm
    • Breedte
      280 mm
    • Diepte
      174 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      12,245 kg

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVA135
    PDF
    RoHS report XVA135
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA135 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA135

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA135 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA135

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2024-07-17 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2024-07-17

      PDF
      6,04 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2025-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XEVA433 - Uitbreidingsset 3-fase meter MID
      XEVA433
      Uitbreidingsset 3-fase meter MID
    • 2
      XEVA713 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 5m
      XEVA713
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 5m
    • 3
      XEVA734 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7,5m
      XEVA734
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7, 5m
    • 4
      XEVA200 - Uitbreidingskaart dyn. Load balancing, Witty Start
      XEVA200
      Uitbreidingskaart dyn. Load balancing, Witty Start
    • 5
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België