The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XEVA140
    EAN-nummer
    4012740990295
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x XEVA140

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

    XEVA140

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      406 mm
    • Breedte
      118 mm
    • Diepte
      344 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      RVS
    • Kleur
      RVS
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      100 kg

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEVA140
    PDF
    RoHS report XEVA140
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEVA140 | Hager Belgium

      Afbeelding XEVA140

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEVA140 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEVA140

      Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVA420 - Set met 10 RFID badges
      XVA420
      Set met 10 RFID badges
    • 2
      XEVA733 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 3-fasig 5m
      XEVA733
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3-fasig 5m
    • 3
      XEVA431 - Uitbreidingsset 1-fase meter MID
      XEVA431
      Uitbreidingsset 1-fase meter MID
    • 4
      XVA400 - Set met 3 RFID tag sleutelhangers
      XVA400
      Set met 3 RFID tag sleutelhangers
    • 5
      TRPS220 - witty one/plus P1 load balancing regelmodule incl. RJ12 kabel
      TRPS220
      witty one/plus P1 load balancing regelmodule incl. RJ12 kabel

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België