The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Laad­palen
    • Laad­paal witty plus
    • XVL122S
    witty plus is een communicerende laadpaal en maakt interactie met een CPO mogelijk. De laadpaal is voorzien van een RFID-lezer en een bluetoothmodule. Dankzij de gebruiksvriendelijke Hager Charge-app configureer je als installateur de laadpaal en beheert de klant zijn laadsessies. witty plus is speciaal ontwikkeld voor eigenaars van woningen met meerdere gezinnen en commerciële toepassingen. Hij maakt gebruik van zonne-energie uit de aanwezige fotovoltaïsche installatie mogelijk.
    EAN-nummer
    3250610087770
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Laad­paal witty plus

    witty plus laadpaal met stopcontact, 22 kW MID OCPP XVL122S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty plus laadpaal met stopcontact, 22 kW MID OCPP

    XVL122S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader 2 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 7 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEVA734

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7, 5m

      € 0,00  / *
    • XEVA733

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3-fasig 5m

      € 0,00  / *
    • XVA205

      witty one/plus uitbreidingskaart loadbalancing, P1 draadloos RF

      € 0,00  / *
    • XVA130

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel

      € 0,00  / *
    • TRPS220

      witty one/plus P1 load balancing regelmodule incl. RJ12 kabel

      € 0,00  / *
    • XVA135

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel

      € 0,00  / *
    • XVA285

      4G-communicatiekaart voor toepassing in laadstation witty plus/pro

      € 0,00  / *
    • XVA310

      Tellerkaart met stroomtransfo 1F voor dynamisch energiebeheer

      € 0,00  / *
    • XVA330

      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • XVS116

      witty plus/pro vervangende printplaat HMI

      € 0,00  / *
    • XVA330

      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per laad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      0,1 - 22 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      1, 3
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Aantal oplaad­punten
      1
    Func­ties
    • Met load­ma­na­ge­ment
      Ja
    • ISO 15118 is beschik­baar; leve­ringen beginnen in
      Q3/2026
    Uitrus­ting
    • Aantal stop­con­tacten
      0
    • Met bevei­li­gings­scha­ke­laar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Type 2S
    Afme­tingen
    • Hoogte
      370 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      150 mm
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Toegangs­re­ge­ling, Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting, Laad­ap­pa­ra­tuur voor elek­tri­sche voer­tuigen, Energie EVSE-­modus, Alge­mene diagnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Stroom­bron, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      1 MB - 10 MB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230-240 V
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122S
    PDF
    RoHS report XVL122S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVL122S | Hager Belgium

      Afbeelding XVL122S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVL122S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVL122S

      witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16

      PDF
      18,85 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-BE 2025-06-20 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-BE 2025-06-20

      PDF
      19,44 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Flyer

      Afbeelding Flyer fr-BE 2025-09-11 | Hager Belgium

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
      Afbeelding Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025 | Hager Belgium

      Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Gereedschap International 2026-08-07 | Hager Belgium

      Gereedschap International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2026-10-26 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Tools

      Afbeelding Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen | Hager Belgium

      Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-25 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      XVL122CPI - witty plus laadpaal met kabel 6,5 m MID OCPP met P1
      XVL122CPI
      witty plus kabel P1 bundel (laadstation kabel 6, 5 m MID OCPP met P1)
    • 2
      XVL122SPI - witty plus laadpaal met stopcontact 22 kW MID OCPP met P1
      XVL122SPI
      witty plus socket P1 bundel (laadstation socket 22 kW MID OCPP met P1)
    • 3
      XVL122C - witty plus laadpaal met vaste kabel 6,5m , 22 kW MID OCPP
      XVL122C
      witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

    Lastenboeken

    witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

    Laadpaal voor ééngezinswoningen, appartementencomplexen, voor het opladen van elektrische of plug-in hybride voertuigen. Laadmodus 3 volgens DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) met modus 3 stopcontact type 2S. Beveiligd via de toevoerleiding van de laadpaal 32 A (3-fasig). Permanent geïnstalleerde laadpaal voor binnen/buiten gebruik. Vrije toegang of toegangsautorisatie via RFID-authenticatie.
    Bestaande uit UV-bestendige kunststof behuizing (zwart RAL 9011), kabeldoorvoeren voor netwerk en voeding, Bluetooth-interface voor de Hager Charge app, RFID-lezer en LED-statusweergave. De bedrijfsmodus (1- of 3-fasig) en de laadstroom (10 - 32 A) worden ingesteld in de geïntegreerde laadcontroler.
    De laadpaal heeft een geïntegreerde MID-meter die kan worden vervangen nadat de kalibratieperiode is verstreken. De laadpaal kan ook worden aangesloten op een facturatiesysteem via een OCPP-interface. Dit maakt het laadpaal geschikt split-billing (voor de facturering van bedrijfswagens).
    Gegevens worden uitgewisseld via de Modbus TCP/IP communicatiestandaard voor energiebeheer of OCPP 1.6Json voor facturatiesystemen. De laadpaal moet via een apart circuit van stroom worden voorzien. Het is niet toegestaan om meerdere laadpalen op hetzelfde circuit aan te sluiten.
    Elke laadpaal moet worden beveiligd met een aardlekschakelaar type A 30mA en een automaat. Een aardlekschakelaar type B is niet nodig omdat 6mA DC aardlekdetectie geïntegreerd is.
    Met de laadpalen witty plus kan er aan dynamische loadbalancing gedaan worden via de P1 poort van de digitale teller of indien er nog een mechanische teller aanwezig is via een Modbus energieteller. De bedrade verbinding tussen de laadpaal en de P1 gateway of energieteller gebeurt via het Modbus RTU RS485 protocol. Deze verbinding kan ook draadloos via RF. De laadpaal ontvangt dan via een slot een elektronische RF-kaart.
    De laadpaal wordt op een bevestigingsplaat gemonteerd en kan gevoed worden via de rug, de boven- en onderkant.
    Opmerking: voeten voor een vrijstaande installatie zijn optioneel verkrijgbaar.

    Vermogen per laadpunt: 22 kW
    Frequentie: 50 - 60 Hz
    Aantal fases voor voeding: 1
    3
    Nominale stroom: 32 A
    Aantal oplaadpunten: 1
    Met loadmanagement: Ja
    Aantal stopcontacten: 0
    Met beveiligingsschakelaar: Nee
    Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval: Ja
    Type connector/stekker: Type 2S
    Hoogte: 370 mm
    Breedte: 250 mm
    Diepte: 150 mm
    Gemonteerd op: Wandmontage
    Beschermingsgraad IP: IP55
    Slagvastheid IK: IK10

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België